JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7336.8 Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung

Produktbild

GN 7336.8 Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung

Produktbeschreibung

Hinweis

Klemmrastbolzen GN 7336.8 werden eingesetzt, um Verstellelemente gleichzeitig zu positionieren, zu sichern und zu klemmen.

Darüber hinaus ist sichergestellt, dass der Raststift nicht durch Drehen des Rändelgriffes aus der Rastbohrung gedreht werden kann, sondern nur durch bewusstes Ziehen am Griff (Sicherheitsfunktion).

Ausführung

Rändelgriff
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt


Deckel
Kunststoff
hellgrau, matt


Befestigungsgewinde
Stahl verzinkt, blau passiviert


Raststift
Stahl nitriert und brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 7336.8 Klemmrastbolzen mit Sicherheits-Wegbegrenzung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Stift -0,02 / -0,04
Bohrung G7
d4d5l1l2l3l4
min.
l5swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
42M 16 x 1,5681119609342326191426
53M 16 x 1,5681124669342326191426

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Bolzendurchmesser d3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,76 €
brutto 17,31 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059