JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Web-Anpassung ist Ihre angeforderte Seite nicht mehr gültig. Sie wurden automatisch auf den neuen Link weitergeleitet.

GN 810.4 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß

Produktbild

GN 810.4 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Form: BL - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: BL - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 810.4 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Form: BL - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 810.4 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Form: BLC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 810.4 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Form: FL - massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 810.4 sind in beiden Endstellungen verriegelt. So wird in der Spannstellung ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen verhindert und in der Offenstellung ein selbsttätiges, z.B. durch einen verlängerten Spannarm, verursachtes Schließen des Schnellspanners verhindert. Zum Öffnen / Schließen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form BL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form BLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form FL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 (Form A)

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 810.4 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Verriegelung, mit senkrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BLoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
BLCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
FLmassiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
max.
130105028351056,2M 65,515641,51625,525
230200040431268,5M 86,518348183024
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈
Form BL
Form BLC

Form FL
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈sw
Verstell-
weg
130858642545512,5196,57,579,5517,5
230110,511258736818216,56,5104620

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen


Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,32 €
brutto 39,57 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,264 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000