Schnellspanner für sicheres Fixieren und Verschließen

Schnellspanner finden im Maschinenbau und in der Industrie zum sicheren Fixieren oder auch Verschließen von beweglichen Bauteilen Verwendung. Es handelt sich bei diesen Normteilen um manuell betätigte Spannsysteme, die üblicherweise nach dem Kniehebelprinzip funktionieren. Deshalb werden sie

auch Kniehebelspanner genannt.

Funktionsweise von Schnellspannern

Schnellspanner bestehen aus einem Hebel, welcher über eine Kniehebelmechanik einen Spannarm betätigt. Beim Betätigen wandelt sich der große Weg des Bedienhebels in einen kleinen Weg am Spannarm um. Dabei überwindet man den Hebeltotpunkt, wodurch der Spanner sicher verriegelt. Das Ergebnis ist eine Fixierung des Werkstücks mit einer großen Haltekraft an seinem Einspannort. Die Haltekraft ist eine charakteristische Größe für jeden Schnellspanner. Sie ist abhängig von der Größe des Spanners und der Position der Andrückschraube auf dem Spannarm.

Anwendungsgebiete der Schnellspanner

Schnellspanner werden beispielsweise bei manuellen Schweißtischen standardmäßig verwendet um einzelne Werkstücke zu Fixieren. Darüber hinaus gibt es für sie in der Industrie zahlreiche Anwendungsgebiete. Typisch für die Verwendung von Verschlussspannern ist beispielsweise die Fixierung von Behälterdeckeln und ähnlichen Schutzabdeckungen.

Bauarten von Schnellspannern

Ganter bietet vier Hauptgruppen von Normteilen dieser Art an:

Schnellspanner für die Industrie bei Ganter online kaufen

Ganter bietet diese Normteile in einer großen Auswahl an. Damit ist für praktisch jede Anwendung der passende Spanner verfügbar. Neben unterschiedlichen Bauformen bietet Ganter auch besonders robuste "Longlife-Varianten" an. Diese eignen sich besonders für häufige Spannzyklen, beispielsweise in der Serienfertigung.

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Befestigungsmethode
Verriegelung
Bauarten von Schnellspannern

GN 820.6 Schnellspanner, Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff Form: M - ohne Verriegelung, mit 2 Flankenscheiben<br />Werkstoff: ST - Stahl

NEU GN 820.6

Schnellspanner, Stahl / Edelstahl, Spannhebel mit T-Griff
GN 843.1 Schubstangenspanner, Stahl Form: AS - ohne Befestigungswinkel

GN 843.1

Schubstangenspanner, Stahl
GN 850.1 Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TG - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Öse

GN 850.1

Verschlussspanner, für Zugspannung
GN 850.1 Edelstahl-Verschlussspanner, für Zugspannung Form: TT - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit T-Stück<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

GN 850.1

Edelstahl-Verschlussspanner, für Zugspannung
GN 850.2 Verschlussspanner, mit Verriegelung, für Zugspannung Form: TU - mit Zugachse, mit Gegenhalter, mit Zuganker mit Haken

GN 850.2

Verschlussspanner, mit Verriegelung, für Zugspannung
GN 850.2 Edelstahl-Verschlussspanner, mit Verriegelung, für Zugspannung Form: T - mit Zugachse, mit Gegenhalter<br />Werkstoff: NI - Edelstahl

GN 850.2

Edelstahl-Verschlussspanner, mit Verriegelung, für Zugspannung
GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T2 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

GN 852

Verschlussspanner, schwere Ausführung
GN 852 Edelstahl-Verschlussspanner, schwere Ausführung Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: T2 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

GN 852

Edelstahl-Verschlussspanner, schwere Ausführung
GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T6 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

GN 852.3

Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung
GN 852.3 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T6S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

GN 852.3

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung
GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T3S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter

GN 852.1

Verschlussspanner, schwere Ausführung
GN 853 Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TG - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit Öse

GN 853

Verschlussspanner mit Verriegelung
GN 853 Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung Form: TT - mit Zuganker, mit Gegenhalter, Zuganker mit T-Stück

GN 853

Edelstahl-Verschlussspanner mit Verriegelung