JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 812.1 Schnellspanner Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß

Produktbild

GN 812.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: EVF - geschlossener Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Form: EVF - geschlossener Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
GN 812.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: EVF - geschlossener Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen GN 812.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: AVF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 812.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Form: CVF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 812.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AVF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf. Bei der Form CVF ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form EVF können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen vergütet


Lagerbuchsen einsatzgehärtet


alle beweglichenTeile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 (Form A)

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Halter für Andrückschrauben GN 801

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 812.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AVFoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CVFoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EVFgeschlossener Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
75750202434305,2M 54,512043111928
13011002831,542496,2M 65,6184701625,553
23022004035,538518,5M 86,522287183063
33026004549487910,5M 108,5259107223779
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form AVF
Form CFV

Form EVF
l2l3 max.l4m1m2m3m4m5m6r
Form AVF
Form CFV

Form EVF
s1s2w
Verstell-
weg
756767,537464512,524712,510-62,5632415
130858646,5585512,5271112,51612,579802,5517,5
23011111266,58168162611161114,3103,5104,53620
330129131739177303012,3301920121123,53,5719

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,80
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,47 €
brutto 34,27 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,130 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000