JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.2 Schnellspanner Stahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage

Produktbild

GN 820.2 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 820.2 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Form: MF - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 820.2 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Form: MFC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 820.2 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung.

Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet. Die um 90° gedrehte Montagefläche ermöglicht eine platzsparende Montage neben der Spannstelle.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form MF über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MFC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Ausführung

Stahl

  • Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert
  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 355)
    einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 (Form A)

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.2 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, für seitliche Montage Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

MFoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
MFCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
max.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625,547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
355180058525210,5M 108,513592223773,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4m1m2m3rsw
Verstellweg
751183072451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320
3552708516677323210108,53,519

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,64
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,16 €
brutto 19,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.