JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 827.1 Rändelmuttern für Stellschrauben GN 827, Edelstahl

Produktbild

GN 827.1 Rändelmuttern, für Stellschrauben GN 827, Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rändelmuttern GN 827.1 werden in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 eingesetzt, um damit Einstellungen und Positionen per Konterung zu sichern.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827, Rändelmuttern GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.

Ausführung

EdelstahlNG 1.4305
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 827.1 Rändelmuttern, für Stellschrauben GN 827, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hk
M 6 x 1101665
M 8 x 1142086
M 10 x 1162497

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,94 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639