JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 37.1 Fußplatten mit zentraler Befestigungsbohrung

Produktbild

GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage
Form: A - ohne Gummiauflage
GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: A - ohne Gummiauflage GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: B - mit Gummiauflage GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Form: C - mit O-Ring

Produktbeschreibung

Hinweis

Fußplatten GN 37.1 zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und die große Variantenvielfalt aus. Sie werden vor allem an großen und schweren Anlagen und Maschinen eingesetzt. Mit der Durchgangsbohrung lassen sich die Fußplatten zentral am Boden befestigen und sind so für Druck- und Zugbelastungen geeignet.

Die Fußplatten eignen sich zur Verwendung mit kundenspezifischen Verstell- bzw. Ausgleichsspindeln, welche am Auflagepunkt über den sphärisch ausgeformten Aufnahmeradius „r“ verfügen. Alternativ verwendete DIN-Schrauben oder -Gewindestifte mit Fase oder Spitze reduzieren die Belastbarkeit durch die nicht vollflächige Auflage.

Die Form B mit Gummiauflage verhindert seitliches Verrutschen, schützt empfindliche Oberflächen und dämpft Vibrationen und Erschütterungen.Bei der Form C wird die zentrale Schraubstelle durch einen O-Ring in der Fußplatte am Boden abgedichtet. In Verbindung mit einer Auffangwanne können so z. B. Schmierstoffe nicht auslaufen und in den Untergrund gelangen.

Ausführung

Stahl
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR
85±5 Shore A


O-Ring eingelegt
schwarz, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Auf Anfrage

Oberfläche verzinkt, blau passiviert
Oberfläche in anderen Farben
(Kunststoffbeschichtung)
andere Geometrien am Auflagepunkt

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 37.1 Fußplatten, mit zentraler Befestigungsbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
Bmit Gummiauflage
Cmit O-Ring
Spalten ein-/ausblenden
d1rd2d3l1l2sStatische Belastbarkeit F in kN
Form A / C

Form B
80R2025,511154,638020
100R2025,51317,54,648030
125R253216215,8513050
160R3038,520,5277618070
200R354525,5337,98230110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Radius r
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,51 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,267 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090