JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832.4 Spannverschlüsse Stahl / Edelstahl

Produktbild

GN 832.4 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Werkstoff: ST - Stahl
Werkstoff: ST - Stahl
GN 832.4 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Werkstoff: ST - Stahl GN 832.4 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Spannverschlüsse GN 832.4 werden eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

In Folge der Elastizität des Spannbügels werden die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengehalten.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z. B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 832.4 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
b1b2 +0,5b3b4b5b6d1d2h1
5555023151125221623,212
Spalten ein-/ausblenden
Größeh2l1l2-1l3m1m2m3m4r ≈
558574034,55,5103,81426

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,48
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,76 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,024 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.