Spannverschlüsse

Ein Spannverschluss ist ein Normteil zum dauerhaften und sicheren Zuhalten von Klappen, Deckeln und ähnlichen, lösbaren Bauteilen. Beim Schließen der Spannmechanik wird ein Totpunkt überwunden, wodurch der Spannverschluss im geschlossenen Zustand sicher verriegelt. Ein Spannverschluss mit

Sicherung ist zusätzlich konstruktiv gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen gesichert.

Spannverschlüsse in großer Auswahl

Ganter bietet eine umfangreiche Auswahl an Spannverschlüssen mit und ohne zusätzliche Sicherung an. Neben preiswerten Varianten aus Stahl, sind auch Spanner aus Edelstahl verfügbar. Für bestimmte Anwendungsbereiche gibt es auch den einstellbaren Spannverschluss. Zudem bieten wir viele weitere Spannmechaniken an.

Produkte filtern
Werkstoff

GN 761 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Verriegelung Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter<br />Werkstoff: ST - Stahl

GN 761

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, ohne Verriegelung
GN 761.1 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung Form: G - Zuganker mit Öse, mit Gegenhalter<br />Werkstoff: ST - Stahl

GN 761.1

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung
GN 821 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Form: S - mit Sicherung<br />Werkstoff: ST - Stahl<br />Kennziffer: 1 - lange Ausführung

GN 821

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl
GN 831 Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - ohne Sicherung<br />Kennziffer: 1 - lange Ausführung

GN 831

Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl
GN 832.2 Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl<br />Form: A - ohne Schlosslasche

GN 832.2

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl
GN 8330 Spannverschlüsse, Stahl Form: A - ohne Federstecker

GN 8330

Spannverschlüsse, Stahl
GN 8330 Spannverschlüsse, Edelstahl Form: A - ohne Federstecker

GN 8330

Spannverschlüsse, Edelstahl