JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 839.5 Stellfüße Fuß Kunststoff / Verstellspindel Edelstahl, starr

Produktbild

GN 839.5 Stellfüße, Verstellspindel Edelstahl
ELESA original design
code: LX-SST-S
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellfüße GN 839.5 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist.Der Kreuzschlitzantrieb an der Unterseite dient zur schnellen Vormontage.

Bei den in der Tabelle angegebenen Belastbarkeitswerten kann es je nach Einsatzbedingung zum Bruch des Kunststoff-Fußes kommen. Ein entsprechender Sicherheitsfaktor ist zu berücksichtigen.

Ausführung

Fuß
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Verstellspindel
Edelstahl 1.4301


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 839.5 Stellfüße, Verstellspindel Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2swStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweis beachten)
25M 626365611131,5
25M 824345411132,5
30M 624345412171,5
30M 823335312172,5
30M 1033537312173
40M 822325213,5172,5
40M 1032527213,5173
40M 12527210213,5175
50M 1048689817193
50M 1248689817195
60M 1246669619245
60M 166610614619247,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,14 €
brutto 0,87 €
Lieferzeit 3-7 Tage
ELESA Code: 431101-S
Beschreibung: LX.25-SW13-SST-M6x26-S
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098