JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 850 Verschlussspanner für Zugspannung

Produktbild

GN 850 Verschlussspanner für Zugspannung Form: TF - mit Zughaken
Form: TF - mit Zughaken
GN 850 Verschlussspanner für Zugspannung Form: TF - mit Zughaken GN 850 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T - mit Zugachse

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zughaken der Verschlussspanner GN 850 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

Ausführung

Stahl
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Zughaken
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 850 Verschlussspanner für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Tmit Zugachse
TFmit Zughaken
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3d1d2d3h1h2
200200037293545181086,54916
3003000352548602110108,54918
40040004330548426141210,560,525
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3m1m2m3r1r2sw1
Hub
w2
Verstell-
weg
2002025193328191025310020
3002255198458321056310420
40027858117,56012,528,51387516020

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,17 €
brutto 26,14 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,360 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000