JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851 Verschlussspanner für Zugspannung

Produktbild

GN 851 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T2 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Form: T2 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 851 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T2 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 851 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T - ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

Stahl
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Zugbügel
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 851 Verschlussspanner für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T2mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Tohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600122628212014M 44,32618
3203200164044322822M 66,53025
7007500246054383826M 88,54236
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
sw1
Hub
w2
Verstell-
weg
1609811195165103522511
320152193210,519714,35434813
70022021389,541,59,519703,55826

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,54
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,14 €
brutto 19,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000