JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 851.2 Verschlussspanner für Zugspannung

Produktbild

GN 851.2 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T4 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Form: T4 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 851.2 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T4 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 851.2 Verschlussspanner für Zugspannung Form: T - ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851.2 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm waagrecht zur senkrecht angeordneten Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Zugbügel
Stahl St 37
verzinkt, blau passiviert


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


Griffteil mit Kunststoffkappe
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 851.2 Verschlussspanner für Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T4mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Tohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4b5d1d2h1h2
1601600526352125,514M 44,34010
320320083644323722M 66,557,515
70075001352543848,526M 88,58223
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
sw1
Hub
w2
Verstell-
weg
1601044,5226,5136,514,35223210
320159625,58,51910,520,57835321
700225836,5103213,5271023,56425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,22 €
brutto 20,17 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000