JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852 Verschlussspanner schwere Ausführung

Produktbild

GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T2 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Form: T2 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T2 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T - mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T2S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: TS - zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussspanner GN 852 stellen eine schwere, massive Ausführung dar, welche für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden, wie sie z.B. bei Schäumformen auftreten.

Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

  • Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
    Stahl C22
    • geschmiedet
    • schwarz lackiert (Form T2 / T)
    • brüniert (Form T2S / TS)

  • Zugbügel / Lagerbolzen
    Stahl St 37
    verzinkt, blau passiviert

  • alle beweglichen Teile
    mit Spezialfett geschmiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 852 Verschlussspanner, schwere Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T2mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Tmit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
T2Szum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
TSzum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8b9d1d2d3h1
1700170002221686446486826,538286M 108,51455
400040000282785805560803250326M 1210,51668
Spalten ein-/ausblenden
Größeh2l1
Form
T2S / TS

Form
T / T2
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
stw1
Hub
w2
Verstellweg
170034,5218223331294511,545102896725415
400042,52652713015157145712,535107926225

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
103,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 19,60 €
brutto 122,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,140 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 852-1700-T2GN 852-1700-TGN 852-1700-T2SGN 852-1700-TSGN 852-4000-T2GN 852-4000-TGN 852-4000-T2SGN 852-4000-TS