JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung

Produktbild

GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T6 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Form: T6 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T6 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T - mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: T6S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Form: TS - zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Verschlussspanner GN 852.3 sind sehr massiv gestaltet und können daher für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.

Beim Schließen des Spanners schnappt ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert. Zum Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt.

Der Zugbügel kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

  • Grundkörper / Gegenhalter / Spannhebel
    Stahl C22
    • geschmiedet
    • schwarz lackiert (Form T6 / T)
    • brüniert (Form T6S / TS)

  • Zugbügel / Lagerbolzen
    Stahl St 37
    verzinkt, blau passiviert

  • alle beweglichen Teile
    mit Spezialfett geschmiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 852.3 Verschlussspanner mit Verriegelung, schwere Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T6mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Tmit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
T6Szum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
TSzum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8d1d2d3h1h2
1700170002221686446482826,53817M 108,5145534,5
40004000028278580556034325020M 1210,5166842,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1
Form T6S / TS

Form T6 / T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
stw1
Hub
w2
Verstellweg
1700218223331294511,545102896725415
40002662713015157145712,535107926225

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
121,72
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 23,13 €
brutto 144,85 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 1,127 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 852.3-1700-T6GN 852.3-1700-TGN 852.3-1700-T6SGN 852.3-1700-TSGN 852.3-4000-T6GN 852.3-4000-TGN 852.3-4000-T6SGN 852.3-4000-TS