T5 | mit Befestigungsbohrungen (d2) |
Größe | FH in N Haltekraft | a | b1 | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 15000 | 22 | 115 | 51,5 | 66 | 22 | 10 | 8,5 | 57 | 38 |
Größe | l1 ≈ | l2 ≈ min. | m1 | m2 | m3 | m4 | r ≈ bei w2=0 | s | w1 Hub | w2 Verstellweg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 318 | 47 | 21 | 95 | 11 | 44 | 97,5 | 5 | 24 | 22 |
|
Zum Lösen den Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung bewegen. |
||||||||||
|
Hebelarm anheben, bis der Zugbügel im Gegenhalter außer Eingriff ist. |
||||||||||
|
Durch Zurückbewegen des Hebelarmes wird der Zugbügel angehoben und damit der Gegenhalter freigegeben (Einhandbedienung). |
||||||||||
|
Zum Spannen den Hebelarm anheben, bis der Zugbügel am Gegenhalter aufliegt. |
||||||||||
|
Der Zugbügel kommt am Gegenhalter in Eingriff, wenn beim Spannvorgang der Verriegelungsschieber nach oben bewegt wird. Beim Spannen in der Endstellung erfolgt die Verriegelung automatisch durch |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern