Produktbeschreibung
Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.
Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.
Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.
Ausführung
Überwurfmutter mit Schlauchtülle
Messing
Rohrbogen 45° / 90°
Kupfer
O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauchklemme bei Form B / C
Stahl, verzinkt
Verschlussstopfen
Kunststoff, Polyethylen (PE-LD)
RoHS