JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.3 Verbindungssätze X-Z für Verstellschlitten GN 900, Aluminium

Produktbild

GN 900.3 Verbindungssätze X-Z, Aluminium Form: P - Montage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte
Form: P - Montage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte
GN 900.3 Verbindungssätze X-Z, Aluminium Form: P - Montage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte GN 900.3 Verbindungssätze X-Z, Aluminium Form: S - Direktmontage der Z-Achse über Verbindungsplatte

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Verbindungssätzen GN 900.3 werden zwei Verstellschlitten GN 900 so miteinander verbunden, dass eine X-Z Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über zwei Verbindungsplatten so, dass keinerlei Befestigungsbohrungen in den Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der gesamte Verstellschlitten der Z-Achse in einem
begrenzten Bereich (senkrecht zur Z-Achse) verschoben werden.

Bei der Schlittenanordnung der Z-Achse parallel zur Bezugsachse (Form P) wird eine Zusatzplatte (einschließlich Befestigungssatz, Fixierplättchen und Zylinderschrauben) benötigt. Diese ist komplett im Lieferumfang enthalten.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung der Z-Achse und Justierung der Zusatzplatte (Form P).

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfan

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Gewindestifte DIN 913
Stahl, verzinkt


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.3 Verbindungssätze X-Z, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

PMontage der Z-Achse über Verbindungsplatte und Zusatzplatte
SDirektmontage der Z-Achse über Verbindungsplatte
Spalten ein-/ausblenden
b
Schlittengröße
l1d1
Gewindestifte
DIN 913
d2
Zylinderschrauben
DIN 912
l2l3l4s
3030M 4M 2,5411766
5050M 5M 3673288
8080M 6M 4105521312
120120M 8M 5145821316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Form


Anbaubeispiele

Skizze GN 900.3

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
99,88
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,98 €
brutto 118,86 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997