JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.2 Verbindungssätze X-Y für Verstellschlitten GN 900, Aluminium

Produktbild

GN 900.2 Verbindungssätze X-Y, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Verbindungssätzen GN 900.2 werden zwei Verstellschlitten GN 900 miteinander so verbunden, dass eine X-Y Achsenkonfiguration entsteht.

Die Montage erfolgt dabei über ein Klemmsystem, so dass keinerlei Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind. Gleichzeitig kann der Innenschlitten der Y-Achse in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Das Fixierplättchen dient der 90° Ausrichtung und Justierung der X-Y Achskonfiguration.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.2 Verbindungssätze X-Y, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b
Schlittengröße
l1d
für Zylinderschrauben
DIN 912
h1h2l2l3l4l5
3041M 2,58,44,235,44135,46,5
5067M 314758675810
80105M 42512,5921059214,5
120145M 527,613,8131,8145131,814,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
40,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,73 €
brutto 48,39 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997