B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut DIN 6885-1 P9 |
A | ohne Griff |
R | mit drehbarem Griff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Zylindergriff GN 798.2 | Ø Zylinderknopf GN 599.5 | empfohlene Vorlegescheibe |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 8 | 20 | 13 | 13 | 7 | 16 | 26 | 20 | 16 | - | 13 | GN 184-12 |
63 | 8 | 10 | 23 | 17 | 13 | 7 | 16 | 26 | 20 | 20,5 | - | 13 | GN 184-16 |
80 | 10 | 12 | 26 | 17 | 13 | 7 | 16 | 26 | 43,5 | 27,5 | 16 | - | GN 184-16 |
100 | 10 | 12 | 28 | 22 | 14 | 9,5 | 17 | 30 | 58 | 36 | 18 | - | GN 184-20 |
125 | 12 | 14 | 31 | 22 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 45,5 | 22 | - | GN 184-20 |
140 | 14 | 16 | 36 | 28,5 | 16,5 | 13 | 19 | 36 | 76 | 52 | 24 | - | GN 184-25 |
160 | 14 | 16 | 36 | 28,5 | 18 | 14,5 | 20 | 39 | 76 | 61 | 24 | - | GN 184-25 |
200 | 18 | 20 | 42 | 36 | 20,5 | 16 | 24 | 45 | 85 | 77,5 | 25 | - | GN 184-32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern