JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 953.2 Stellungsanzeiger 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Edelstahl

Produktbild

GN 953.2 Stellungsanzeiger, 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Edelstahl
ELESA original design
code: DD52R.SST
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Stellungsanzeiger GN 953.2 haben ein direkt angetriebenes Zählwerk mit digitaler Positionsangabe.

Die beiden Gehäuseelemente sind durch Ultraschall verschweißt, dadurch ist das Gehäuse besonders stabil und kompakt.

Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen auf das Zählwerk und dient zur Abdichtung.

Die Ziffern sind gut leserlich gestaltet, wobei sie durch einen Lupeneffekt der Sichtscheibe noch vergrößert werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • orange, RAL 2004OROR
  • grau, RAL 7035GRGR
  • schwarzgrau, RAL 7021SGSG
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

Ziffern weiß,
Zahlenräder für
Vorkommastellen schwarz,
Dezimalstellen rot
mit zusätzlicher Skala versehen


Hohlwelle
Edelstahl, nichtrostend 1.4305


Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide


RoHS

Auf Anfrage

andere Zählwerkanzeige

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 953.2 Stellungsanzeiger, 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk, Hohlwelle Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Einbaulage (Blickrichtung)

ANschräg, oben
ARschräg, unten
FNgerade, oben
FRgerade, unten

Form

RZahlenwert steigend bei Rechtsdrehung
LZahlenwert steigend bei Linksdrehung
Spalten ein-/ausblenden
Zählwerk
Anzeige nach
1 Spindelumdrehung

entspricht
Gewindesteigung

max.
Drehzahl/min.
000.50500,5500
001.001001250
0001.01011500
0002.02021250
0002.5252,51000
0003.0303830
0004.0*404625
0005.0505500
0006.0606415
0010.010010250
* geeignet für Lineareinheiten GN 291, ff. Ø 40 und Ø 50.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zählwerk
Einbaulage




Form


Farbe
GR
OR
SG

Montagehinweise

a36f9833-0c42-4b1c-8c95-7ffadda6be4b

Vor der Montage des Stellungsanzeigers ist für die Drehmomentabstützung maschinenseitig eine Aufnahmebohrung nach nebenstehender Zeichnung anzubringen.

Mittels Reduzierbuchsen GN 952.1 kann die Hohlwelle (mit Bohrung 20 H7) des Stellungsanzeigers an den Spindel- Durchmesser angepasst werden.

Soll reduziert und gleichzeitig ein Drehknopf angebaut werden, stehen Drehknöpfe GN 957 zur Auswahl, die beide Funktionen in einem Element vereinen.

Die Befestigung des Stellungsanzeigers erfolgt über die Drehmomentabstützung und die Druckschraube in der Hohlwelle.

Mit Klemmplatten GN 953.7 können Spindeln nach dem Verstellen geklemmt und damit gesichert werden.

Funktionsprinzip

Der Stellungsanzeiger ist mit einer Hohlwelle versehen, die direkt auf die Spindel gesteckt und über eine Druckschraube mit der Spindel verbunden wird. Die Spindeldrehungen werden direkt über ein Zahnradgetriebe auf ein Zählwerk übertragen. Zur Drehmomentabstützung ragt ein Stift des Gehäuses in eine maschinenseitig angebrachte Bohrung und stellt so die Position zur Anbauumgebung her.

50ed0f7a-e345-4556-9cba-b260299a9413

Die Übersetzung und Zählrichtung des Zählwerkes richtet sich nach der Steigung der Verstellspindel. Als Kenngröße dient der Anzeigewert nach einer Umdrehung ausgehend von der 0-Position. Nachkommastellen sind rot gekennzeichnet.
Stellungsanzeiger eignen sich bis zu einer max. Drehzahl auch für motorisch angetriebene Spindeln.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
80,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,34 €
brutto 96,09 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: CE.92103
Beschreibung: DD52R-AN-000.50-D-C2 F.20-SST
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
GN 953.2-000.50-AN-R-ORGN 953.2-000.50-AN-L-ORGN 953.2-000.50-AR-R-ORGN 953.2-000.50-AR-L-ORGN 953.2-000.50-FN-R-ORGN 953.2-000.50-FN-L-ORGN 953.2-000.50-FR-R-ORGN 953.2-000.50-FR-L-ORGN 953.2-000.50-AN-R-GRGN 953.2-000.50-AN-L-GRGN 953.2-000.50-AR-R-GRGN 953.2-000.50-AR-L-GRGN 953.2-000.50-FN-R-GRGN 953.2-000.50-FN-L-GRGN 953.2-000.50-FR-R-GRGN 953.2-000.50-FR-L-GRGN 953.2-000.50-AN-R-SGGN 953.2-000.50-AN-L-SGGN 953.2-000.50-AR-R-SGGN 953.2-000.50-AR-L-SGGN 953.2-000.50-FN-R-SGGN 953.2-000.50-FN-L-SGGN 953.2-000.50-FR-R-SGGN 953.2-000.50-FR-L-SGGN 953.2-001.00-AN-R-ORGN 953.2-001.00-AN-L-ORGN 953.2-001.00-AR-R-ORGN 953.2-001.00-AR-L-ORGN 953.2-001.00-FN-R-ORGN 953.2-001.00-FN-L-ORGN 953.2-001.00-FR-R-ORGN 953.2-001.00-FR-L-ORGN 953.2-001.00-AN-R-GRGN 953.2-001.00-AN-L-GRGN 953.2-001.00-AR-R-GRGN 953.2-001.00-AR-L-GRGN 953.2-001.00-FN-R-GRGN 953.2-001.00-FN-L-GRGN 953.2-001.00-FR-R-GRGN 953.2-001.00-FR-L-GRGN 953.2-001.00-AN-R-SGGN 953.2-001.00-AN-L-SGGN 953.2-001.00-AR-R-SGGN 953.2-001.00-AR-L-SGGN 953.2-001.00-FN-R-SGGN 953.2-001.00-FN-L-SGGN 953.2-001.00-FR-R-SGGN 953.2-001.00-FR-L-SGGN 953.2-0001.0-AN-R-ORGN 953.2-0001.0-AN-L-ORGN 953.2-0001.0-AR-R-ORGN 953.2-0001.0-AR-L-ORGN 953.2-0001.0-FN-R-ORGN 953.2-0001.0-FN-L-ORGN 953.2-0001.0-FR-R-ORGN 953.2-0001.0-FR-L-ORGN 953.2-0001.0-AN-R-GRGN 953.2-0001.0-AN-L-GRGN 953.2-0001.0-AR-R-GRGN 953.2-0001.0-AR-L-GRGN 953.2-0001.0-FN-R-GRGN 953.2-0001.0-FN-L-GRGN 953.2-0001.0-FR-R-GRGN 953.2-0001.0-FR-L-GRGN 953.2-0001.0-AN-R-SGGN 953.2-0001.0-AN-L-SGGN 953.2-0001.0-AR-R-SGGN 953.2-0001.0-AR-L-SGGN 953.2-0001.0-FN-R-SGGN 953.2-0001.0-FN-L-SGGN 953.2-0001.0-FR-R-SGGN 953.2-0001.0-FR-L-SGGN 953.2-0002.0-AN-R-ORGN 953.2-0002.0-AN-L-ORGN 953.2-0002.0-AR-R-ORGN 953.2-0002.0-AR-L-ORGN 953.2-0002.0-FN-R-ORGN 953.2-0002.0-FN-L-ORGN 953.2-0002.0-FR-R-ORGN 953.2-0002.0-FR-L-ORGN 953.2-0002.0-AN-R-GRGN 953.2-0002.0-AN-L-GRGN 953.2-0002.0-AR-R-GRGN 953.2-0002.0-AR-L-GRGN 953.2-0002.0-FN-R-GRGN 953.2-0002.0-FN-L-GRGN 953.2-0002.0-FR-R-GRGN 953.2-0002.0-FR-L-GRGN 953.2-0002.0-AN-R-SGGN 953.2-0002.0-AN-L-SGGN 953.2-0002.0-AR-R-SGGN 953.2-0002.0-AR-L-SGGN 953.2-0002.0-FN-R-SGGN 953.2-0002.0-FN-L-SGGN 953.2-0002.0-FR-R-SGGN 953.2-0002.0-FR-L-SGGN 953.2-0002.5-AN-R-ORGN 953.2-0002.5-AN-L-ORGN 953.2-0002.5-AR-R-ORGN 953.2-0002.5-AR-L-ORGN 953.2-0002.5-FN-R-ORGN 953.2-0002.5-FN-L-ORGN 953.2-0002.5-FR-R-ORGN 953.2-0002.5-FR-L-ORGN 953.2-0002.5-AN-R-GRGN 953.2-0002.5-AN-L-GRGN 953.2-0002.5-AR-R-GRGN 953.2-0002.5-AR-L-GRGN 953.2-0002.5-FN-R-GRGN 953.2-0002.5-FN-L-GRGN 953.2-0002.5-FR-R-GRGN 953.2-0002.5-FR-L-GRGN 953.2-0002.5-AN-R-SGGN 953.2-0002.5-AN-L-SGGN 953.2-0002.5-AR-R-SGGN 953.2-0002.5-AR-L-SGGN 953.2-0002.5-FN-R-SGGN 953.2-0002.5-FN-L-SGGN 953.2-0002.5-FR-R-SGGN 953.2-0002.5-FR-L-SGGN 953.2-0003.0-AN-R-ORGN 953.2-0003.0-AN-L-ORGN 953.2-0003.0-AR-R-ORGN 953.2-0003.0-AR-L-ORGN 953.2-0003.0-FN-R-ORGN 953.2-0003.0-FN-L-ORGN 953.2-0003.0-FR-R-ORGN 953.2-0003.0-FR-L-ORGN 953.2-0003.0-AN-R-GRGN 953.2-0003.0-AN-L-GRGN 953.2-0003.0-AR-R-GRGN 953.2-0003.0-AR-L-GRGN 953.2-0003.0-FN-R-GRGN 953.2-0003.0-FN-L-GRGN 953.2-0003.0-FR-R-GRGN 953.2-0003.0-FR-L-GRGN 953.2-0003.0-AN-R-SGGN 953.2-0003.0-AN-L-SGGN 953.2-0003.0-AR-R-SGGN 953.2-0003.0-AR-L-SGGN 953.2-0003.0-FN-R-SGGN 953.2-0003.0-FN-L-SGGN 953.2-0003.0-FR-R-SGGN 953.2-0003.0-FR-L-SGGN 953.2-0004.0-AN-R-ORGN 953.2-0004.0-AN-L-ORGN 953.2-0004.0-AR-R-ORGN 953.2-0004.0-AR-L-ORGN 953.2-0004.0-FN-R-ORGN 953.2-0004.0-FN-L-ORGN 953.2-0004.0-FR-R-ORGN 953.2-0004.0-FR-L-ORGN 953.2-0004.0-AN-R-GRGN 953.2-0004.0-AN-L-GRGN 953.2-0004.0-AR-R-GRGN 953.2-0004.0-AR-L-GRGN 953.2-0004.0-FN-R-GRGN 953.2-0004.0-FN-L-GRGN 953.2-0004.0-FR-R-GRGN 953.2-0004.0-FR-L-GRGN 953.2-0004.0-AN-R-SGGN 953.2-0004.0-AN-L-SGGN 953.2-0004.0-AR-R-SGGN 953.2-0004.0-AR-L-SGGN 953.2-0004.0-FN-R-SGGN 953.2-0004.0-FN-L-SGGN 953.2-0004.0-FR-R-SGGN 953.2-0004.0-FR-L-SGGN 953.2-0005.0-AN-R-ORGN 953.2-0005.0-AN-L-ORGN 953.2-0005.0-AR-R-ORGN 953.2-0005.0-AR-L-ORGN 953.2-0005.0-FN-R-ORGN 953.2-0005.0-FN-L-ORGN 953.2-0005.0-FR-R-ORGN 953.2-0005.0-FR-L-ORGN 953.2-0005.0-AN-R-GRGN 953.2-0005.0-AN-L-GRGN 953.2-0005.0-AR-R-GRGN 953.2-0005.0-AR-L-GRGN 953.2-0005.0-FN-R-GRGN 953.2-0005.0-FN-L-GRGN 953.2-0005.0-FR-R-GRGN 953.2-0005.0-FR-L-GRGN 953.2-0005.0-AN-R-SGGN 953.2-0005.0-AN-L-SGGN 953.2-0005.0-AR-R-SGGN 953.2-0005.0-AR-L-SGGN 953.2-0005.0-FN-R-SGGN 953.2-0005.0-FN-L-SGGN 953.2-0005.0-FR-R-SGGN 953.2-0005.0-FR-L-SGGN 953.2-0006.0-AN-R-ORGN 953.2-0006.0-AN-L-ORGN 953.2-0006.0-AR-R-ORGN 953.2-0006.0-AR-L-ORGN 953.2-0006.0-FN-R-ORGN 953.2-0006.0-FN-L-ORGN 953.2-0006.0-FR-R-ORGN 953.2-0006.0-FR-L-ORGN 953.2-0006.0-AN-R-GRGN 953.2-0006.0-AN-L-GRGN 953.2-0006.0-AR-R-GRGN 953.2-0006.0-AR-L-GRGN 953.2-0006.0-FN-R-GRGN 953.2-0006.0-FN-L-GRGN 953.2-0006.0-FR-R-GRGN 953.2-0006.0-FR-L-GRGN 953.2-0006.0-AN-R-SGGN 953.2-0006.0-AN-L-SGGN 953.2-0006.0-AR-R-SGGN 953.2-0006.0-AR-L-SGGN 953.2-0006.0-FN-R-SGGN 953.2-0006.0-FN-L-SGGN 953.2-0006.0-FR-R-SGGN 953.2-0006.0-FR-L-SGGN 953.2-0010.0-AN-R-ORGN 953.2-0010.0-AN-L-ORGN 953.2-0010.0-AR-R-ORGN 953.2-0010.0-AR-L-ORGN 953.2-0010.0-FN-R-ORGN 953.2-0010.0-FN-L-ORGN 953.2-0010.0-FR-R-ORGN 953.2-0010.0-FR-L-ORGN 953.2-0010.0-AN-R-GRGN 953.2-0010.0-AN-L-GRGN 953.2-0010.0-AR-R-GRGN 953.2-0010.0-AR-L-GRGN 953.2-0010.0-FN-R-GRGN 953.2-0010.0-FN-L-GRGN 953.2-0010.0-FR-R-GRGN 953.2-0010.0-FR-L-GRGN 953.2-0010.0-AN-R-SGGN 953.2-0010.0-AN-L-SGGN 953.2-0010.0-AR-R-SGGN 953.2-0010.0-AR-L-SGGN 953.2-0010.0-FN-R-SGGN 953.2-0010.0-FN-L-SGGN 953.2-0010.0-FR-R-SGGN 953.2-0010.0-FR-L-SG