JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 957 Drehknöpfe Aluminium, für Stellungsanzeiger

Produktbild

GN 957 Drehknöpfe, Aluminium, für Stellungsanzeiger Form: A - Wellen-Ø d<sub>2</sub> &lt; Bohrungs-Ø d<sub>3</sub>
Form: A - Wellen-Ø d2 < Bohrungs-Ø d3
GN 957 Drehknöpfe, Aluminium, für Stellungsanzeiger Form: A - Wellen-Ø d<sub>2</sub> &lt; Bohrungs-Ø d<sub>3</sub> GN 957 Drehknöpfe, Aluminium, für Stellungsanzeiger Form: B - Wellen-Ø d<sub>2</sub> = Bohrungs-Ø d<sub>3</sub>

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll.

Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen GN 952.1 entfällt.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, schwarz


Edelstahl-Gewindestift DIN 916
mit Innensechskant und
Ringschneide


Deckel
Kunststoff, hellgrau


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 957 Drehknöpfe, Aluminium, für Stellungsanzeiger Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AWellen-Ø d2 < Bohrungs-Ø d3
BWellen-Ø d2 = Bohrungs-Ø d3
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H9
Bohrung B
des Drehknopfes = Wellen-Ø
Form A



Form B
d3
Bohrungs-Ø
des Stellungs-
anzeigers
d4
Druck-
schraube
mit Innen-
sechskant
l1l2
Länge
der
heraus-
ragenden
Welle
min.






max.
für Stellungsanzeiger
22B 6B 8---B 1010M 415,54,59,6GN 955 / GN 955.2
27B 6B 8B 10B 12-B 1414M 519,5611,3GN 954 / GN 954.2 / GN 9054
42B 10B 12B 14B 15B 16B 2020M 6246,515GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Bohrung d2 (Form A)
Bohrung d2 (Form B)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,87 €
brutto 11,72 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080