JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 126 Verstellbare Flachspannhebel Zink-Druckguss, Schraube Stahl

Produktbild

GN 126 Verstellbare Flachspannhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 126 Verstellbare Flachspannhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 126 Verstellbare Flachspannhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
GDA

Produktbeschreibung

Hinweis

Verstellbare Flachspannhebel GN 126 zeichnen sich durch ihre niedrige Bauhöhe und das zeitlos elegante Design aus.

Sie sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung des Hebels erwünscht ist. Der Schraubeneinsatz ist über eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden.

Durch Anheben der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in eine günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Spannhebel wieder selbsttätig ein.

Ausführung

Griffkörper
Zink-Druckguss


kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Nabenabdeckung
Kunststoff

  • schwarz bei SW
  • lichtgrau bei SR

Senkschraube
Edelstahl

  • chemisch geschwärzt bei SW
  • blank bei SR

Schraubeneinsatz
Stahl, brüniert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 126 Verstellbare Flachspannhebel, Zink-Druckguss, Schraube Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Rast-
weg
120M 10M 1220253240506380163229,5241,52,5
145M 12M 163240506380--2340424564

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Anschlussgewinde d1
Gewindelänge l2
Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,15 €
brutto 13,44 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,201 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.