JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 127 Scharniere Edelstahl, justierbar

Produktbild

GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: B - in der Breite justierbar
Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: B - in der Breite justierbar
GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: B - in der Breite justierbar GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: H - in der Höhe justierbar GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: HB - in der Höhe und Breite justierbar
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Edelstahl-Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. So können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w.

Die Varianten aus Edelstahl eignen sich darüber hinaus generell bei Anwendungen mit besonders aggressiven Umgebungsbedingungen.

Ausführung

EdelstahlA4
nichtrostend,1.4408
matt gestrahltGS


Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Hin der Höhe justierbar
Bin der Breite justierbar
HBin der Höhe und Breite justierbar
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Verstellbereich
x
52404,549,565,522302221
64505,5611,576,528372731,5
76606,581598,533,5423442

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form



Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,05
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,86 €
brutto 17,91 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
GN 127-A4-52-40-H-GSGN 127-A4-52-40-B-GSGN 127-A4-52-40-HB-GSGN 127-A4-64-50-H-GSGN 127-A4-64-50-B-GSGN 127-A4-64-50-HB-GSGN 127-A4-76-60-H-GSGN 127-A4-76-60-B-GSGN 127-A4-76-60-HB-GS