Produktfamilie: Zubehör für Profilsysteme (100 Treffer)

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Produktfamilie

1.2 Bedienen mit Maschinen- und Gerätegriffen

GN 565.1 Bügelgriffe, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.1

Bügelgriffe, Aluminium
GN 565.2 Schräge Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 565.2

Schräge Bügelgriffe, Aluminium
GN 630.1 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe der Abdeckkappen: DRT - rot, RAL 3000, glänzend

GN 630.1

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 528 Bügelgriffe, Kunststoff Werkstoff: PA - Kunststoff<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

NEU GN 528

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 728 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 728

Bügelgriffe, Aluminium
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt

GN 628

Bügelgriffe, Kunststoff
GN 629 Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe Farbe der Abdeckkappe: DRT - rot, RAL 3000, matt

GN 629

Bügelgriffe, Kunststoff, mit Abdeckkappe
GN 328 Bügelgriffe, Aluminium Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 328

Bügelgriffe, Aluminium
GN 333.1 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 333.1

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 333 Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 333

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss
GN 334.1 Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

GN 334.1

Ovalrohrgriffe, Montage von der Bedienseite
GN 335 Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss Form: A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)<br />Oberfläche: ES - eloxiert, naturfarben

GN 335

Ovalrohrgriffe, mit geneigtem Griffprofil, Aluminium, Zink-Druckguss
GN 630 Griffleisten, Kunststoff Farbe: DOR - orange, RAL 2004, glänzend

GN 630

Griffleisten, Kunststoff

3.1 Rasten, Arretieren, Sperren mit Bolzen und Kugeln

GN 724.6 Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch Werkstoff / Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert<br />Form: C1 - Anlaufschräge, oben<br />Kennziffer: 1 - ohne Gegenstück

NEU GN 724.6

Rastbolzen, Stahl / Edelstahl, mit Anlaufschräge, mit Anschraubflansch
GN 412.1 Haltestücke, Zink-Druckguss Kennziffer: 2 - Montage von hinten

GN 412.1

Haltestücke, Zink-Druckguss
GN 722.3 Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch Form: L - Rastkurve links liegend<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 722.3

Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch

3.2 Befestigen, Positionieren, Nivellieren mit Schraub-, Klemm- und Auflageelementen

3.3 Schwenken, Verriegeln von Türen und Klappen

GN 449.1 Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung Form: A - Schnappverschluss ohne Verriegelung, ohne Fingergriff<br />Farbe: LG - grau, matt

GN 449.1

Türschnäpper, Kunststoff, justierbar, mit Abdeckung
GN 936 Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss Form: SCL - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

NEU GN 936

Fallenverschlüsse, mit und ohne Schloss
GN 702 Sperrriegel, Zink-Druckguss, mit 4 Raststellungen Form: C - mit Außengewinde<br />Farbe: SW - schwarz, RAL 9005

GN 702

Sperrriegel, Zink-Druckguss, mit 4 Raststellungen
GN 239.7 Scharniere, Kunststoff Länge l<sub>2</sub>: 70

GN 239.7

Scharniere, Kunststoff
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 125

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig
GN 2295 Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 245

GN 2295

Scharniere, für Aluminiumprofile / Flächenelemente, dreiteilig, vertikal verlängerte Außenflügel
GN 2291 Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: AF - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: A - ohne Bohrungen

GN 2291

Scharnierflügel für Aluminiumprofile / Flächenelemente
GN 159 Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, matt<br />Kennziffer: 1 - ohne Sicherheits-Klemmhebel

NEU GN 159

Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff
GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: B - in der Breite justierbar<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

GN 127

Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar
GN 127 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: A4 - Edelstahl<br />Form: B - in der Breite justierbar

GN 127

Scharniere, Edelstahl, justierbar
GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg
GN 2294 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile / Flächenelemente
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlusskabel
GN 139.1 Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker Form: A - Anschlussstecker oben

GN 139.1

Sicherheits-Schaltscharniere mit Anschlussstecker
GN 239.6 Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff Form: CSK - Anschlussstecker hinten (mit 0,2 m Kabel)

GN 239.6

Sicherheits-Schaltscharniere mit Stecker, Kunststoff
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AK - Anschlusskabel oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlusskabel
GN 239.4 Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker Kennzeichen: SL - Bohrungen für Senkschraube, Schalter links<br />Form: AS - Anschlussstecker oben

GN 239.4

Schaltscharniere, Kunststoff, mit Anschlussstecker

3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen

GN 231 Rohrschellen, Aluminium d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: B - Bohrung<br />Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

GN 231

Rohrschellen, Aluminium
GN 473 Fuß-Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen

GN 473

Fuß-Klemmhalter, Aluminium
GN 477 Klemmhalter, Aluminium Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 477

Klemmhalter, Aluminium
GN 485 Fußlaschen-Klemmhalter Oberfläche: ELS - eloxiert, schwarz

GN 485

Fußlaschen-Klemmhalter
GN 561 Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff Form: B - 2 x Bohrungen d, mit Führungstege<br />Kennziffer: 2 - mit Abdeckkappe

GN 561

Befestigungswinkel, Form B / Form C, Kunststoff
GN 967 Winkel, Laschen Winkelform: F - Lasche<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991

GN 967

Winkel, Laschen

3.9 Halten mit Magneten

GN 4470 Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche Form: A1 - Haftfläche oben, mit Bohrung<br />Kennzeichen: L2 - mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch<br />Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 4470

Magnetverschlüsse, mit gummierter Haftfläche