JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 127 Scharniere Zink-Druckguss, justierbar

Produktbild

GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: B - in der Breite justierbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: B - in der Breite justierbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: B - in der Breite justierbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: B - in der Breite justierbar
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: H - in der Höhe justierbar
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: H - in der Höhe justierbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: HB - in der Höhe und Breite justierbar
Oberfläche: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Form: HB - in der Höhe und Breite justierbar
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. So können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w.

Ausführung

Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 127 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Hin der Höhe justierbar
Bin der Breite justierbar
HBin der Höhe und Breite justierbar
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2w
Verstellbereich
x
52404,549,565,522302220,5
64505,5611,576,528372730,75
76606,581598,533,5423441

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form



Oberfläche
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,35 €
brutto 14,74 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,095 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 127-ZD-52-40-H-SWGN 127-ZD-52-40-B-SWGN 127-ZD-52-40-HB-SWGN 127-ZD-52-40-H-SRGN 127-ZD-52-40-B-SRGN 127-ZD-52-40-HB-SRGN 127-ZD-64-50-H-SWGN 127-ZD-64-50-B-SWGN 127-ZD-64-50-HB-SWGN 127-ZD-64-50-H-SRGN 127-ZD-64-50-B-SRGN 127-ZD-64-50-HB-SRGN 127-ZD-76-60-H-SWGN 127-ZD-76-60-B-SWGN 127-ZD-76-60-HB-SWGN 127-ZD-76-60-H-SRGN 127-ZD-76-60-B-SRGN 127-ZD-76-60-HB-SR