JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 128.2 Edelstahl-Scharniere aushängbar, zum Anschweißen

Produktbild

GN 128.2 Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Edelstahl-Profil hergestellt.

Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.

Ausführung

  • EdelstahlNI
    • nichtrostend, 1.4301
    • Stift / Scheibe
      Edelstahl nichtrostend, 1.4305

  • EdelstahlA4
    • nichtrostend, 1.4401
    • Stift / Scheibe
      Edelstahl nichtrostend, 1.4401

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 128.2 Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge l
Werkstoff NI

Werkstoff A4
d1d2
Stift
s1s2
60-106122
808013815,52
1001001610203
1201201611203
150-201325,53
180-201425,53

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l
l_1
Werkstoff


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,08 €
brutto 13,02 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,12 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,037 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
GN 128.2-60-NIGN 128.2-80-NIGN 128.2-80-A4GN 128.2-100-NIGN 128.2-100-A4GN 128.2-120-NIGN 128.2-120-A4GN 128.2-150-NIGN 128.2-180-NI