Scharniere, aushängbar

Aushängbare Scharniere lagern und befestigen Türen und Klappen schwenkbar an Anlagen und Gehäusen. Sie bestehen aus zwei Scharnierhälften, haben je nach Form einen fest fixierten oder einen losen Scharnierstift und lassen sich dadurch aushängen. Das erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere

parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist.

Produkte filtern
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe
Befestigungsmethode
Produktfamilie

GN 337 Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss Werkstoff: ZD - Zink-Druckguss<br />Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt<br />Kennziffer: 1 - festes Lager (Stift) rechts

GN 337

Scharniere, aushängbar, Zink-Druckguss
GN 2292 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2292

Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile, mit Führungssteg
GN 2294 Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile / Flächenelemente Form: A - Scharnierflügel außenliegend<br />Kennzeichen: C - mit Senkbohrungen<br />l<sub>2</sub>: 82

GN 2294

Scharniere, aushängbar, für Aluminiumprofile / Flächenelemente
GN 161.1 Scharniere, Zink-Druckguss Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 161.1

Scharniere, Zink-Druckguss
GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt<br />Form: L - festes Lager (Stift) links

GN 161.2

Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar
GN 160 Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff Form: A - 2x2 Gewindesacklöcher

GN 160

Scharniere mit Exzenterstift, Kunststoff
GN 128 Scharniere zum Anschweißen, Stahl Form: MS - mit festem Messingstift

GN 128

Scharniere zum Anschweißen, Stahl