JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 128.2 Scharniere aushängbar, zum Anschweißen / Aluminium

Produktbild

GN 128.2 Scharniere zum Anschweißen, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Aluminiumprofil hergestellt.

Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.

Ausführung

  • AluminiumAL
    • schweißbar, 3.3206
    • Stift / Scheibe
      Edelstahl nichtrostend, 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 128.2 Scharniere zum Anschweißen, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
Länge ld1d2
Stift
s1s2
60106122
8013815,52
1001610203
1201611203
150201325,53
180201425,53

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,78
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,72 €
brutto 4,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
GN 128.2-60-ALGN 128.2-80-ALGN 128.2-100-ALGN 128.2-120-ALGN 128.2-150-ALGN 128.2-180-AL