JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 129.2 Scharniere Stahl, 3-teilig

Produktbild

GN 129.2 Scharniere, Stahl, 3-teilig

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 129.2 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar.

Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Ausführung

Scharnierkörper
StahlST
verzinkt, blau passiviert


Stift
Messing, vernickelt


Scheibe
Messing, vernickelt


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert


Zahnscheiben DIN 6797
zur Schraubensicherung
Stahl verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 129.2 Scharniere, Stahl, 3-teilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

CBefestigung von der Rückseite
Spalten ein-/ausblenden
l1l2bd1d2
Stift
h1h2l3l4
max.
l5l6
max.
l7m1m2st
454013M 661313,5186115103028,2129
505118M 8818182681481429351611
534013M 661313,5266115103828,2129
615118M 8818182681481440351611

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Länge l1
Länge l2
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,13 €
brutto 13,36 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.