JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 129.3 Scharniere Stahl, 3-teilig

Produktbild

GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Länge l<sub>1</sub>: 66
Länge l1: 66
GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Länge l<sub>1</sub>: 66 GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Länge l<sub>1</sub>: 91

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 129.3 werden für außen mit dem Rahmen flächengleiche, aufliegende Türen eingesetzt und sind im montierten Zustand nicht aushängbar.

Die Befestigung der Scharniere erfolgt per Zylinderschrauben DIN 912. So können am Gehäuse bzw. an der Tür beliebige Wandstärken über vohandene Gewinde oder mittels Durchgangsbohrungen realisiert werden.

Ausführung

StahlST
verzinkt, blau passiviert


Stift
Messing, vernickelt


Scheibe
Messing, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 129.3 Scharniere, Stahl, 3-teilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABefestigung von der Vorderseite
Spalten ein-/ausblenden
l1l2bd1d2d3
Stift
hl3l4
max.
l5l6
max.
l7l8m1m2m3t
6655188,4158182442122932264137-9
9155188,4158182467122932514137259

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Länge l2
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,94 €
brutto 18,40 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,228 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000