JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 130 Griffleisten Kunststoff

Produktbild

GN 130 Griffleisten, Kunststoff
Original design
code: MSP.

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffleisten GN 130 mit Bohrung B 4,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,8, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049, vorgesehen.

Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 führen zum Bruch, ein entsprechender Sicherheitsfaktor muss also berücksichtigt werden. Im Übrigen handelt es sich unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob diese Griffleiste für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse und Alterung können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • schwarzgrau, RAL 7021, mattSGSG

Gewindebuchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 130 Griffleisten, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1d1d2ab1b2h1h2l2 ±0,5t1t2F1
in N
M6


B4,5
F2
in N
M6


B4,5
100M 6B 4,5101338302180101430007001900900

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Bohrung d2
Gewinde d1
Farbe
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,71
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,89 €
brutto 5,60 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 43965
Beschreibung: MSP.100-AF 4.8
Gewicht: 0,047 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 130-100-M6-SGGN 130-100-B4,5-SG