GN 130 Tiradores de regleta Plástico

Tiradores de regleta GN 130: Plástico
Original design
code: MSP.

Descripción del producto

Los tiradores de regleta GN 130 con orificio B 4,5 se fijan con tornillos autorroscantes con rosca tamaño ST 4,8, como los tornillos autorroscantes alomados DIN ISO 7049.

Las fuerzas F1 y F2 indicadas en la tabla son cargas de fallo, lo que significa que hay que tener en cuenta el factor de seguridad adecuado. Por lo demás, no se acepta responsabilidad alguna por los valores de referencia proporcionados. No constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar en cada caso si el tirador de regleta es adecuado para el fin previsto. Los factores ambientales y los procesos de envejecimiento pueden influir en los valores proporcionados.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +100 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGSG

Casquillo roscado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 130 Tiradores de regleta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2ab1b2h1h2l2 ±0,5t1t2F1
en N
M6


B4,5
F2
en N
M6


B4,5
100M 6B 4,5101338302180101430007001900900

Estructura y precio

Longitud l1
Orificio redondo d2
Rosca d1
Color
SG
Longitud l1
Orificio redondo d2
Rosca d1
Color
SG

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,90
más IVA 0,93 €
bruto 5,83 €
En stock
ELESA Code: 43965
Descripción: MSP.100-AF 4.8
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 130-100-M6-SGGN 130-100-B4,5-SG