JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten für Zweiachssystem, Aluminium

Produktbild

GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium Kennziffer: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium Kennziffer: B - Bohrung
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium Kennziffer: G - mit Gleiteinsatz
Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Hinweis

Kreuz-Verfahrschlitten GN 132.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 / d2 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSS


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 132.2 Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1 - d2
Zweiachssystem
ohne
Gleiteinsatz


mit
Gleiteinsatz
k
Klemm-
länge
d3
Befestigungs-
schrauben
am
Mitnehmer
l1l2mz
Schraub-
stellen
Zubehör
empf.  Klemmhebel
GN 911 für
 z
l3
B30 - B30G30 - G3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - G3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - G4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - G4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - G5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - G6080M 81698065M10-5078 | 92

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 - d2
d1 - d2
k
Kennziffer

Oberfläche
S

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
36,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,93 €
brutto 43,39 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,43 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,168 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.