JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 136 Edelstahl-Blechscharniere quadratisch oder vertikal verlängert

Produktbild

GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Bohrungen
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Bohrungen
GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - ohne Bohrungen GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - mit Durchgangsbohrungen GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - mit Senkbohrungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Die Form A lässt sich außer durch Schweißen auch durch kundenseitig eingebrachte Bohrbilder befestigen.

Die Edelstahl-Ausführungen eignen sich insbesondere bei Anwendungen mit agressiveren Umgebungsbdingungen.

Ausführung

EdelstahlNI
nichtrostend, 1.4301


Stift

  • Edelstahl
    nichtrostend, 1.4301
  • vernietet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 136 Edelstahl-Blechscharniere, quadratisch oder vertikal verlängert Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Bohrungen
Bmit Durchgangsbohrungen
Cmit Senkbohrungen
Spalten ein-/ausblenden
l1l2
quadratisch

1,5-fach verlängert
d1d2d3d4m1m2m3s
30304533,246,4181816,51,5
40406044,258,3252522,52
50507565,258,3303027,52
60609065,258,33636332

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Werkstoff

Breite l1
Länge l2
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,29
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,44 €
brutto 2,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.