JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 146.16 Flansch-Verfahrschlitten Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen

Produktbild

GN 146.16 Flansch-Verfahrschlitten, Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen Form: B - mit Dichtungen
Form: B - mit Dichtungen
GN 146.16 Flansch-Verfahrschlitten, Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen Form: B - mit Dichtungen GN 146.16 Flansch-Verfahrschlitten, Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen Form: A - ohne Dichtungen
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Flansch-Verfahrschlitten GN 146.16 basieren auf Flansch-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Die Form B ist an der Schraubstelle mit Dichtungen ausgestattet.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Hutmutter durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.3 ersetzt werden.

Ausführung

Edelstahl

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahlt

Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Schlossschrauben DIN 603
Edelstahl A2


Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
Edelstahl A2


Dichtungen

  • Dichtscheiben
    Kunststoff (Polyacetal POM)
  • Zwischenring
    Silikon, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 146.16 Flansch-Verfahrschlitten, Edelstahl, mit 2 Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Dichtungen
Bmit Dichtungen

Kennziffer

4mit Edelstahl-Hutmutter DIN 917
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
mit Gleit-
einsatz
bd2d3d4
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1mtxy1y2z
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911.3 für z

l2
G 30226,537M 44066307527053M 863 | 78

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Form


Kennziffer

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
82,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 15,74 €
brutto 98,60 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,41 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,264 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73072210