JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 148.2 Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148

Produktbild

GN 148.2 Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148 Form: A - für Zweiloch-Flansch (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113)
Form: A - für Zweiloch-Flansch (d1 = 60 / 90 / 113)
GN 148.2 Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148 Form: A - für Zweiloch-Flansch (d<sub>1</sub> = 60 / 90 / 113) GN 148.2 Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148 Form: B - für Vierloch-Flansch (d<sub>1</sub> = 113 / 126)

Produktbeschreibung

Hinweis

Gummiunterlagen GN 148.2 dienen zusammen mit den Maschinenfüßen GN 148 zur Aufstellung von Maschinen und Aggregaten, wenn keine feste Verschraubung mit dem Untergrund vorgesehen ist.

Sie werden zur Fixierung am Maschinenfuß in die Befestigungsbohrungen der Flansche eingeschnappt. Kleine Noppen an der Unterseite der Gummiunterlage erhöhen die Standsicherheit.

Ausführung

Gummi (NBR)

  • Härte 68 ±5 Shore A
  • schwarz
  • ölbeständig

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 148.2 Gummiunterlagen für Maschinenfüße GN 148 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür Zweiloch-Flansch (d1 = 60 / 90 / 113)
Bfür Vierloch-Flansch (d1 = 113 / 126)
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Maschinenfuß GN 148
l1
Form A
l2
Form B
d2
Form A
d3m1
Form A
m2
Form B
s
60128-7865110-3
90170-11090140-3
1132161681501201841324
126-184-150-1504

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
l2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,77 €
brutto 11,10 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169997