JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 179 Positionierbuchsen Bohrbuchsen, ohne Bund

Produktbild

DIN 179 Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionierbuchsen DIN 179 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden.

Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung.

Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1.

Ausführung

  • Stahl
    gehärtet (HRC 62 ±2)

  • Passmaße d1, d2 feinbearbeitet

RoHS

Auf Anfrage

andere Bohrungen d1

  • Bohrung d1 beidseitig gerundet (Form B)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
DIN 179 Positionierbuchsen (Bohrbuchsen) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ABohrung einseitig gerundet
Spalten ein-/ausblenden
d1 F7
... ,0

... ,1

... ,2

... ,3

... ,4

... ,5

... ,6

... ,7

... ,8

... ,9
l1d2 n6
------B 0,6B 0,7B 0,8-6--3
---------B 0,969-3
B 1---------69-3
-B 1,1B 1,2B 1,3B 1,4B 1,5B 1,6B 1,7B 1,8-69-4
---------B 1,969-5
B 2B 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,5B 2,6---69-5
-------B 2,7B 2,8B 2,9812166
B 3B 3,1B 3,2B 3,3------812166
----B 3,4B 3,5B 3,6B 3,7B 3,8B 3,9812167
B 4---------812167
-B 4,1B 4,2B 4,3B 4,4B 4,5B 4,6B 4,7B 4,8B 4,9812168
B 5---------812168
-B 5,1B 5,2B 5,3B 5,4B 5,5B 5,6B 5,7B 5,8B 5,910162010
B 6---------10162010
-B 6,1B 6,2B 6,3B 6,4B 6,5B 6,6B 6,7B 6,8B 6,910162012
B 7B 7,1B 7,2B 7,3B 7,4B 7,5B 7,6B 7,7B 7,8B 7,910162012
B 8---------10162012
-B 8,1B 8,2B 8,3B 8,4B 8,5B 8,6B 8,7B 8,8B 8,912202515
B 9B 9,1B 9,2B 9,3B 9,4B 9,5B 9,6B 9,7B 9,8B 9,912202515
B 10---------12202515
-B 10,1B 10,2B 10,3B 10,4B 10,5B 10,6B 10,7B 10,8B 10,912202518
B 11B 11,1B 11,2B 11,3B 11,4B 11,5B 11,6B 11,7B 11,8B 11,912202518
B 12---------12202518
-B 12,1B 12,2B 12,3B 12,4B 12,5B 12,6B 12,7B 12,8B 12,916283622
B 13B 13,1B 13,2B 13,3B 13,4B 13,5B 13,6B 13,7B 13,8B 13,916283622
B 14B 14,1B 14,2B 14,3B 14,4B 14,5B 14,6B 14,7B 14,8B 14,916283622
B 15---------16283622
-B 15,1---B 15,5----16283626
B 16B 16,1---B 16,5----16283626
B 17----B 17,5----16283626
B 18---------16283626
-----B 18,5----20364530
B 19----B 19,5----20364530
B 20----B 20,5----20364530
B 21----B 21,5----20364530
B 22---------20364530
-----B 22,5----20364535
B 23----B 23,5----20364535
B 24----B 24,5----20364535
B 25----B 25,5----20364535
B 26---------20364535
-----B 26,5----25455642
B 27----B 27,5----25455642
B 28----B 28,5----25455642
B 29----B 29,5----25455642
B 30---------25455642
-----B 30,5----25455648
B 31----B 31,5----25455648
B 32----B 32,5----25455648
B 33----B 33,5----25455648
B 34----B 34,5----25455648
B 35---------25455648
B 36---------30566755
B 37---------30566755
B 38---------30566755
B 39---------30566755
B 40---------30566755
B 41---------30566755
B 42---------30566755

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Länge l1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,13
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,40 €
brutto 2,53 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
DIN 179-B0,6-6-ADIN 179-B0,7-6-ADIN 179-B0,8-6-ADIN 179-B0,9-6-ADIN 179-B0,9-9-ADIN 179-B1-6-ADIN 179-B1-9-ADIN 179-B1,1-6-ADIN 179-B1,2-6-ADIN 179-B1,3-6-ADIN 179-B1,4-6-ADIN 179-B1,5-6-ADIN 179-B1,6-6-ADIN 179-B1,7-6-ADIN 179-B1,8-6-ADIN 179-B1,1-9-ADIN 179-B1,2-9-ADIN 179-B1,3-9-ADIN 179-B1,4-9-ADIN 179-B1,5-9-ADIN 179-B1,6-9-ADIN 179-B1,7-9-ADIN 179-B1,8-9-ADIN 179-B1,9-6-ADIN 179-B1,9-9-ADIN 179-B2-6-ADIN 179-B2,1-6-ADIN 179-B2,2-6-ADIN 179-B2,3-6-ADIN 179-B2,4-6-ADIN 179-B2,5-6-ADIN 179-B2,6-6-ADIN 179-B2-9-ADIN 179-B2,1-9-ADIN 179-B2,2-9-ADIN 179-B2,3-9-ADIN 179-B2,4-9-ADIN 179-B2,5-9-ADIN 179-B2,6-9-ADIN 179-B2,7-8-ADIN 179-B2,7-12-ADIN 179-B2,7-16-ADIN 179-B2,8-8-ADIN 179-B2,8-12-ADIN 179-B2,8-16-ADIN 179-B2,9-8-ADIN 179-B2,9-12-ADIN 179-B2,9-16-ADIN 179-B3-8-ADIN 179-B3-12-ADIN 179-B3-16-ADIN 179-B3,1-8-ADIN 179-B3,1-12-ADIN 179-B3,1-16-ADIN 179-B3,2-8-ADIN 179-B3,2-12-ADIN 179-B3,2-16-ADIN 179-B3,3-8-ADIN 179-B3,3-12-ADIN 179-B3,3-16-ADIN 179-B3,4-8-ADIN 179-B3,4-12-ADIN 179-B3,4-16-ADIN 179-B3,5-8-ADIN 179-B3,5-12-ADIN 179-B3,5-16-ADIN 179-B3,6-8-ADIN 179-B3,6-12-ADIN 179-B3,6-16-ADIN 179-B3,7-8-ADIN 179-B3,7-12-ADIN 179-B3,7-16-ADIN 179-B3,8-8-ADIN 179-B3,8-12-ADIN 179-B3,8-16-ADIN 179-B3,9-8-ADIN 179-B3,9-12-ADIN 179-B3,9-16-ADIN 179-B4-8-ADIN 179-B4-12-ADIN 179-B4-16-ADIN 179-B4,1-8-ADIN 179-B4,1-12-ADIN 179-B4,1-16-ADIN 179-B4,2-8-ADIN 179-B4,2-12-ADIN 179-B4,2-16-ADIN 179-B4,3-8-ADIN 179-B4,3-12-ADIN 179-B4,3-16-ADIN 179-B4,4-8-ADIN 179-B4,4-12-ADIN 179-B4,4-16-ADIN 179-B4,5-8-ADIN 179-B4,5-12-ADIN 179-B4,5-16-ADIN 179-B4,6-8-ADIN 179-B4,6-12-ADIN 179-B4,6-16-ADIN 179-B4,7-8-ADIN 179-B4,7-12-ADIN 179-B4,7-16-ADIN 179-B4,8-8-ADIN 179-B4,8-12-ADIN 179-B4,8-16-ADIN 179-B4,9-8-ADIN 179-B4,9-12-ADIN 179-B4,9-16-ADIN 179-B5-8-ADIN 179-B5-12-ADIN 179-B5-16-ADIN 179-B5,1-10-ADIN 179-B5,2-10-ADIN 179-B5,3-10-ADIN 179-B5,4-10-ADIN 179-B5,5-10-ADIN 179-B5,6-10-ADIN 179-B5,7-10-ADIN 179-B5,8-10-ADIN 179-B5,9-10-ADIN 179-B5,1-16-ADIN 179-B5,2-16-ADIN 179-B5,3-16-ADIN 179-B5,4-16-ADIN 179-B5,5-16-ADIN 179-B5,6-16-ADIN 179-B5,7-16-ADIN 179-B5,8-16-ADIN 179-B5,9-16-ADIN 179-B5,1-20-ADIN 179-B5,2-20-ADIN 179-B5,3-20-ADIN 179-B5,4-20-ADIN 179-B5,5-20-ADIN 179-B5,6-20-ADIN 179-B5,7-20-ADIN 179-B5,8-20-ADIN 179-B5,9-20-ADIN 179-B6-10-ADIN 179-B6-16-ADIN 179-B6-20-ADIN 179-B6,1-10-ADIN 179-B6,1-16-ADIN 179-B6,1-20-ADIN 179-B6,2-10-ADIN 179-B6,2-16-ADIN 179-B6,2-20-ADIN 179-B6,3-10-ADIN 179-B6,3-16-ADIN 179-B6,3-20-ADIN 179-B6,4-10-ADIN 179-B6,4-16-ADIN 179-B6,4-20-ADIN 179-B6,5-10-ADIN 179-B6,5-16-ADIN 179-B6,5-20-ADIN 179-B6,6-10-ADIN 179-B6,6-16-ADIN 179-B6,6-20-ADIN 179-B6,7-10-ADIN 179-B6,7-16-ADIN 179-B6,7-20-ADIN 179-B6,8-10-ADIN 179-B6,8-16-ADIN 179-B6,8-20-ADIN 179-B6,9-10-ADIN 179-B6,9-16-ADIN 179-B6,9-20-ADIN 179-B7-10-ADIN 179-B7-16-ADIN 179-B7-20-ADIN 179-B7,1-10-ADIN 179-B7,1-16-ADIN 179-B7,1-20-ADIN 179-B7,2-10-ADIN 179-B7,2-16-ADIN 179-B7,2-20-ADIN 179-B7,3-10-ADIN 179-B7,3-16-ADIN 179-B7,3-20-ADIN 179-B7,4-10-ADIN 179-B7,4-16-ADIN 179-B7,4-20-ADIN 179-B7,5-10-ADIN 179-B7,5-16-ADIN 179-B7,5-20-ADIN 179-B7,6-10-ADIN 179-B7,6-16-ADIN 179-B7,6-20-ADIN 179-B7,7-10-ADIN 179-B7,7-16-ADIN 179-B7,7-20-ADIN 179-B7,8-10-ADIN 179-B7,8-16-ADIN 179-B7,8-20-ADIN 179-B7,9-10-ADIN 179-B7,9-16-ADIN 179-B7,9-20-ADIN 179-B8-10-ADIN 179-B8-16-ADIN 179-B8-20-ADIN 179-B8,1-12-ADIN 179-B8,2-12-ADIN 179-B8,3-12-ADIN 179-B8,4-12-ADIN 179-B8,5-12-ADIN 179-B8,6-12-ADIN 179-B8,7-12-ADIN 179-B8,8-12-ADIN 179-B8,9-12-ADIN 179-B8,1-20-ADIN 179-B8,2-20-ADIN 179-B8,3-20-ADIN 179-B8,4-20-ADIN 179-B8,5-20-ADIN 179-B8,6-20-ADIN 179-B8,7-20-ADIN 179-B8,8-20-ADIN 179-B8,9-20-ADIN 179-B8,1-25-ADIN 179-B8,2-25-ADIN 179-B8,3-25-ADIN 179-B8,4-25-ADIN 179-B8,5-25-ADIN 179-B8,6-25-ADIN 179-B8,7-25-ADIN 179-B8,8-25-ADIN 179-B8,9-25-ADIN 179-B9-12-ADIN 179-B9,1-12-ADIN 179-B9,2-12-ADIN 179-B9,3-12-ADIN 179-B9,4-12-ADIN 179-B9,5-12-ADIN 179-B9,6-12-ADIN 179-B9,7-12-ADIN 179-B9,8-12-ADIN 179-B9,9-12-ADIN 179-B9-20-ADIN 179-B9,1-20-ADIN 179-B9,2-20-ADIN 179-B9,3-20-ADIN 179-B9,4-20-ADIN 179-B9,5-20-ADIN 179-B9,6-20-ADIN 179-B9,7-20-ADIN 179-B9,8-20-ADIN 179-B9,9-20-ADIN 179-B9-25-ADIN 179-B9,1-25-ADIN 179-B9,2-25-ADIN 179-B9,3-25-ADIN 179-B9,4-25-ADIN 179-B9,5-25-ADIN 179-B9,6-25-ADIN 179-B9,7-25-ADIN 179-B9,8-25-ADIN 179-B9,9-25-ADIN 179-B10-12-ADIN 179-B10-20-ADIN 179-B10-25-ADIN 179-B10,1-12-ADIN 179-B10,2-12-ADIN 179-B10,3-12-ADIN 179-B10,4-12-ADIN 179-B10,5-12-ADIN 179-B10,6-12-ADIN 179-B10,7-12-ADIN 179-B10,8-12-ADIN 179-B10,9-12-ADIN 179-B10,1-20-ADIN 179-B10,2-20-ADIN 179-B10,3-20-ADIN 179-B10,4-20-ADIN 179-B10,5-20-ADIN 179-B10,6-20-ADIN 179-B10,7-20-ADIN 179-B10,8-20-ADIN 179-B10,9-20-ADIN 179-B10,1-25-ADIN 179-B10,2-25-ADIN 179-B10,3-25-ADIN 179-B10,4-25-ADIN 179-B10,5-25-ADIN 179-B10,6-25-ADIN 179-B10,7-25-ADIN 179-B10,8-25-ADIN 179-B10,9-25-ADIN 179-B11-12-ADIN 179-B11,1-12-ADIN 179-B11,2-12-ADIN 179-B11,3-12-ADIN 179-B11,4-12-ADIN 179-B11,5-12-ADIN 179-B11,6-12-ADIN 179-B11,7-12-ADIN 179-B11,8-12-ADIN 179-B11,9-12-ADIN 179-B11-20-ADIN 179-B11,1-20-ADIN 179-B11,2-20-ADIN 179-B11,3-20-ADIN 179-B11,4-20-ADIN 179-B11,5-20-ADIN 179-B11,6-20-ADIN 179-B11,7-20-ADIN 179-B11,8-20-ADIN 179-B11,9-20-ADIN 179-B11-25-ADIN 179-B11,1-25-ADIN 179-B11,2-25-ADIN 179-B11,3-25-ADIN 179-B11,4-25-ADIN 179-B11,5-25-ADIN 179-B11,6-25-ADIN 179-B11,7-25-ADIN 179-B11,8-25-ADIN 179-B11,9-25-ADIN 179-B12-12-ADIN 179-B12-20-ADIN 179-B12-25-ADIN 179-B12,1-16-ADIN 179-B12,2-16-ADIN 179-B12,3-16-ADIN 179-B12,4-16-ADIN 179-B12,5-16-ADIN 179-B12,6-16-ADIN 179-B12,7-16-ADIN 179-B12,8-16-ADIN 179-B12,9-16-ADIN 179-B12,1-28-ADIN 179-B12,2-28-ADIN 179-B12,3-28-ADIN 179-B12,4-28-ADIN 179-B12,5-28-ADIN 179-B12,6-28-ADIN 179-B12,7-28-ADIN 179-B12,8-28-ADIN 179-B12,9-28-ADIN 179-B12,1-36-ADIN 179-B12,2-36-ADIN 179-B12,3-36-ADIN 179-B12,4-36-ADIN 179-B12,5-36-ADIN 179-B12,6-36-ADIN 179-B12,7-36-ADIN 179-B12,8-36-ADIN 179-B12,9-36-ADIN 179-B13-16-ADIN 179-B13,1-16-ADIN 179-B13,2-16-ADIN 179-B13,3-16-ADIN 179-B13,4-16-ADIN 179-B13,5-16-ADIN 179-B13,6-16-ADIN 179-B13,7-16-ADIN 179-B13,8-16-ADIN 179-B13,9-16-ADIN 179-B13-28-ADIN 179-B13,1-28-ADIN 179-B13,2-28-ADIN 179-B13,3-28-ADIN 179-B13,4-28-ADIN 179-B13,5-28-ADIN 179-B13,6-28-ADIN 179-B13,7-28-ADIN 179-B13,8-28-ADIN 179-B13,9-28-ADIN 179-B13-36-ADIN 179-B13,1-36-ADIN 179-B13,2-36-ADIN 179-B13,3-36-ADIN 179-B13,4-36-ADIN 179-B13,5-36-ADIN 179-B13,6-36-ADIN 179-B13,7-36-ADIN 179-B13,8-36-ADIN 179-B13,9-36-ADIN 179-B14-16-ADIN 179-B14,1-16-ADIN 179-B14,2-16-ADIN 179-B14,3-16-ADIN 179-B14,4-16-ADIN 179-B14,5-16-ADIN 179-B14,6-16-ADIN 179-B14,7-16-ADIN 179-B14,8-16-ADIN 179-B14,9-16-ADIN 179-B14-28-ADIN 179-B14,1-28-ADIN 179-B14,2-28-ADIN 179-B14,3-28-ADIN 179-B14,4-28-ADIN 179-B14,5-28-ADIN 179-B14,6-28-ADIN 179-B14,7-28-ADIN 179-B14,8-28-ADIN 179-B14,9-28-ADIN 179-B14-36-ADIN 179-B14,1-36-ADIN 179-B14,2-36-ADIN 179-B14,3-36-ADIN 179-B14,4-36-ADIN 179-B14,5-36-ADIN 179-B14,6-36-ADIN 179-B14,7-36-ADIN 179-B14,8-36-ADIN 179-B14,9-36-ADIN 179-B15-16-ADIN 179-B15-28-ADIN 179-B15-36-ADIN 179-B15,1-16-ADIN 179-B15,5-16-ADIN 179-B15,1-28-ADIN 179-B15,5-28-ADIN 179-B15,1-36-ADIN 179-B15,5-36-ADIN 179-B16-16-ADIN 179-B16,1-16-ADIN 179-B16,5-16-ADIN 179-B16-28-ADIN 179-B16,1-28-ADIN 179-B16,5-28-ADIN 179-B16-36-ADIN 179-B16,1-36-ADIN 179-B16,5-36-ADIN 179-B17-16-ADIN 179-B17,5-16-ADIN 179-B17-28-ADIN 179-B17,5-28-ADIN 179-B17-36-ADIN 179-B17,5-36-ADIN 179-B18-16-ADIN 179-B18-28-ADIN 179-B18-36-ADIN 179-B18,5-20-ADIN 179-B18,5-36-ADIN 179-B18,5-45-ADIN 179-B19-20-ADIN 179-B19,5-20-ADIN 179-B19-36-ADIN 179-B19,5-36-ADIN 179-B19-45-ADIN 179-B19,5-45-ADIN 179-B20-20-ADIN 179-B20-36-ADIN 179-B20-45-ADIN 179-B20,5-20-ADIN 179-B20,5-36-ADIN 179-B20,5-45-ADIN 179-B21-20-ADIN 179-B21,5-20-ADIN 179-B21-36-ADIN 179-B21,5-36-ADIN 179-B21-45-ADIN 179-B21,5-45-ADIN 179-B22-20-ADIN 179-B22-36-ADIN 179-B22-45-ADIN 179-B22,5-20-ADIN 179-B22,5-36-ADIN 179-B22,5-45-ADIN 179-B23-20-ADIN 179-B23,5-20-ADIN 179-B23-36-ADIN 179-B23,5-36-ADIN 179-B23-45-ADIN 179-B23,5-45-ADIN 179-B24-20-ADIN 179-B24,5-20-ADIN 179-B24-36-ADIN 179-B24,5-36-ADIN 179-B24-45-ADIN 179-B24,5-45-ADIN 179-B25-20-ADIN 179-B25,5-20-ADIN 179-B25-36-ADIN 179-B25,5-36-ADIN 179-B25-45-ADIN 179-B25,5-45-ADIN 179-B26-20-ADIN 179-B26-36-ADIN 179-B26-45-ADIN 179-B26,5-25-ADIN 179-B26,5-45-ADIN 179-B26,5-56-ADIN 179-B27-25-ADIN 179-B27,5-25-ADIN 179-B27-45-ADIN 179-B27,5-45-ADIN 179-B27-56-ADIN 179-B27,5-56-ADIN 179-B28-25-ADIN 179-B28,5-25-ADIN 179-B28-45-ADIN 179-B28,5-45-ADIN 179-B28-56-ADIN 179-B28,5-56-ADIN 179-B29-25-ADIN 179-B29,5-25-ADIN 179-B29-45-ADIN 179-B29,5-45-ADIN 179-B29-56-ADIN 179-B29,5-56-ADIN 179-B30-25-ADIN 179-B30-45-ADIN 179-B30-56-ADIN 179-B30,5-25-ADIN 179-B30,5-45-ADIN 179-B30,5-56-ADIN 179-B31-25-ADIN 179-B31,5-25-ADIN 179-B31-45-ADIN 179-B31,5-45-ADIN 179-B31-56-ADIN 179-B31,5-56-ADIN 179-B32-25-ADIN 179-B32,5-25-ADIN 179-B32-45-ADIN 179-B32,5-45-ADIN 179-B32-56-ADIN 179-B32,5-56-ADIN 179-B33-25-ADIN 179-B33,5-25-ADIN 179-B33-45-ADIN 179-B33,5-45-ADIN 179-B33-56-ADIN 179-B33,5-56-ADIN 179-B34-25-ADIN 179-B34,5-25-ADIN 179-B34-45-ADIN 179-B34,5-45-ADIN 179-B34-56-ADIN 179-B34,5-56-ADIN 179-B35-25-ADIN 179-B35-45-ADIN 179-B35-56-ADIN 179-B36-30-ADIN 179-B36-56-ADIN 179-B36-67-ADIN 179-B37-30-ADIN 179-B37-56-ADIN 179-B37-67-ADIN 179-B38-30-ADIN 179-B38-56-ADIN 179-B38-67-ADIN 179-B39-30-ADIN 179-B39-56-ADIN 179-B39-67-ADIN 179-B40-30-ADIN 179-B40-56-ADIN 179-B40-67-ADIN 179-B41-30-ADIN 179-B41-56-ADIN 179-B41-67-ADIN 179-B42-30-ADIN 179-B42-56-ADIN 179-B42-67-A