Bohrbuchsen, auch Positionierbuchsen genannt, sind unverzichtbare Komponenten in der Metallverarbeitung und im Maschinenbau. Sie bieten eine präzise Führung für Bohrer und andere Werkzeuge, um exakte Bohrungen in verschiedenen Materialien zu gewährleisten.
Bohrbuchsen und Positionierbuchsen
Bohrbuchsen, auch Positionierbuchsen genannt, sind unverzichtbare Komponenten in der Metallverarbeitung und im Maschinenbau. Sie bieten eine präzise Führung für Bohrer und andere Werkzeuge, um exakte Bohrungen in verschiedenen Materialien zu gewährleisten.
Bei Ganter finden Sie Bohrbuchsen bzw. Positionierbuchsen nach DIN 179 und DIN 172 in verschiedenen Längen und Formen. Es werden sowohl Bundbohrbuchsen als auch zylindrische Bohrbuchsen im Onlineshop angeboten.
Bundbohrbuchsen von Ganter werden nach DIN 172 aus Spezialeinsatzstahl gefertigt, gehärtet und geschliffen. Ihr überstehender Bund zeichnet sie aus. Dieser verhindert, dass die Buchse bei Verwendung durch die Aufnahme gedrückt werden kann.
Bei Bohrbuchsen nach DIN 179 handelt es sich um zylindrische Bohrbuchsen. Sie werden aus Spezialeinsatzstahl hergestellt und ebenfalls gehärtet sowie geschliffen. Durch ihre zylindrische Form, lässt sich die Buchse bündig in die Aufnahme einpressen.
Seit mehr als 125 Jahren steht Ganter für Zuverlässigkeit und Qualität. Durch die Spezialisierung im Bereich Normelemente garantieren Bohrbuchsen von Ganter nicht nur eine hohe Passgenauigkeit, sondern auch Langlebigkeit. Eine hohe Anzahl an Bohr- und Positionierbuchsen sind ab Lager verfügbar und werden schnell, also innerhalb von 24 Stunden, ausgeliefert. Auf Anfrage entwickeln wir für Sie gerne eine individuelle Sonderlösung - denn Sonderlösungen sind für Ganter „Standard“!