JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.1 Nutmuttern Stahl, selbstsichernd, mit Polyamideinlage

Produktbild

GN 1804.1 Nutmuttern, Stahl, selbstsichernd

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar und lassen sich außerdem mehrmals verwenden.

Die Gewindereihe entspricht zum Großteil Wälzlager-Nutmuttern nach DIN 981. Mit den darüber hinaus erhältlichen Abmessungen werden gängige Gewindegrößen im Maschinen- und Vorrichtungsbau abgedeckt.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 5
  • verzinkt, blau passiviert
  • Polyamideinlage (PA)
    Einsatztemperatur von -30 °C bis + 90 °C

RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1804.1 Nutmuttern, Stahl, selbstsichernd Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 6Hd2d3bhmAnzahl
der Nuten
Hakenschlüssel
M 10 x 0,75181537,54,54DIN 1810-A16-20
M 10 x 1181537,64,44DIN 1810-A16-20
M 12 x 1211837,54,54DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,5211839,25,74DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,52421410,764DIN 1810-A25-28
M 15 x 1242148,55,54DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,52824410,764DIN 1810-A25-28
M 17 x 1282448,55,54DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,52824410,77,34DIN 1810-A25-28
M 20 x 1322749,56,54DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5322749,664DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,53833512,774DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,53833510,76,24DIN 1810-A40-42
M 25 x 1,53833510,56,54DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,54438511,26,94DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,544385116,54DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55044511,26,64DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504451174DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,55347512,26,64DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,556506128,24DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56255615,210,64DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,562556128,24DIN 1810-A58-62
M 50 x 1,568616138,54DIN 1810-A68-75
M 55 x 27568713,58,56DIN 1810-A68-75
M 60 x 28073713,58,56DIN 1810-A80-90

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,30
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
GN 1804.1-M10x0,75GN 1804.1-M10x1GN 1804.1-M12x1GN 1804.1-M12x1,5GN 1804.1-M14x1,5GN 1804.1-M15x1GN 1804.1-M16x1,5GN 1804.1-M17x1GN 1804.1-M18x1,5GN 1804.1-M20x1GN 1804.1-M20x1,5GN 1804.1-M22x1,5GN 1804.1-M24x1,5GN 1804.1-M25x1,5GN 1804.1-M28x1,5GN 1804.1-M30x1,5GN 1804.1-M32x1,5GN 1804.1-M35x1,5GN 1804.1-M38x1,5GN 1804.1-M40x1,5GN 1804.1-M42x1,5GN 1804.1-M45x1,5GN 1804.1-M50x1,5GN 1804.1-M55x2GN 1804.1-M60x2