Muttern

Muttern, Augenmuttern und Spannmuttern, Nutmuttern mit und ohne Sicherung, sowie Gewindeklemmringe sind Maschinenelemente die speziell im Anlagen- und Vorrichtungsbau Probleme lösen und dadurch unentbehrlich sind. Die Muttern in Hygienic Design sind zudem EHEDG zertifiziert.

Produkte filtern
Werkstoff
Gewinde (von - bis) Gewinde
Produktfamilie

DIN 1804 Nutmuttern, Stahl Form: H - Stahl, gehärtet

DIN 1804

Nutmuttern, Stahl
GN 1580 Muttern, Edelstahl, Hygienic Design Oberfläche: PL - poliert (Ra < 0,8 µm)<br />Werkstoff (Dichtring): H - HNBR

NEU GN 1580

Muttern, Edelstahl, Hygienic Design