JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.2 Nutmuttern Stahl, mit Gewindesicherung

Produktbild

GN 1804.2 Nutmuttern, Stahl, mit Gewindesicherung

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutmuttern mit Gewindesicherung GN 1804.2 lassen sich durch ein freigeschnittenes Gewindesegment mittels Gewindestift d4 gegen Verdrehen sichern. Die Sicherung erfolgt dabei beschädigungsfrei über die Gewindeflanken und kann beliebig oft erfolgen.

Die abgesetzte Planfläche d3 ist als axiale Anlagefläche vorzusehen.

Ausführung

Mutter
StahlST

  • Festigkeitsklasse 5
  • brüniert

Gewindestift
Stahl, brüniert


RoHS

Zubehör

Hakenschlüssel DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 1804.2 Nutmuttern, Stahl, mit Gewindesicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4bhHaken-
schlüssel
M 12 x 1,52823M 456DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,53025M 457DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,53227M 557DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,53428M 568DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,53630M 568DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,54034M 569DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,54236M 569DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,55043M 5710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548M 6711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254M 8812DIN 1810-A58-62

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Gewinde d1
Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,96 €
brutto 18,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,020 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692