JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.5 Rastköpfe Edelstahl

Produktbild

GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: A - Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen)
Form: A - Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen)
GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: A - Zapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen) GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: C - Zapfen mit Außengewinde GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: DH - Anbauflansch, horizontal GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Form: E - Scheibe (zum Anschweißen)
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastköpfe GN 187.5 lassen sich in Kombination mit Rastgelenksets GN 187.6 zu Rastgelenken aufbauen. Damit können z. B. Griffstangen und Halterohre oder Ablagen und Halterungen zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Anschlusselemente ausgerichtet, wodurch eine achsparallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben.

Durch Rastgelenksets zusammengehalten und zentriert lassen sich die verschiedenen Formen innerhalb der Nenngrößen d1 beliebig kombinieren. Druckfedern GN 187.2 können beim Montieren zwischen den Rastköpfen platziert werden und bewirken ein sicheres Trennen beim Lösen. Zusätzliche Konstruktionsmöglichkeiten ergeben sich durch die Kompatibilität der Rastköpfe mit Rastscheiben GN 187.4

Die Form E kann beim Anschweißen über die, zur Verzahnung ausgerichteten, Aufnahmebohrungen d8 mit Spann- oder Positionierstiften auf einfache Art am Gegenstück positioniert und befestigt werden.

Ausführung

Edelstahl-FeingussNI
nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 187.5 Rastköpfe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AZapfen, unbearbeitet (zum Anschweißen)
BZapfen mit Innengewinde
CZapfen mit Außengewinde
DHAnbauflansch, horizontal
EScheibe (zum Anschweißen)
Spalten ein-/ausblenden
d1z
Zähnezahl
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Zahnmitte
h2
(2 x h1)
h3h4h5
2748604691813M 8M 105,32,58163201,5
3248605492116M 10M 126,539,5193222
40486070112720M 12M 168,5412244302,5
Spalten ein-/ausblenden
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w min.
Ausrastweg
275212040,52120213217141212170,8
326262449,52524253820171215200,8
40731,53263313230,54824221418261

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Zähnezahl z
Form





Werkstoff

Mögliche Winkel / Rastpositionen

z
Zähnezahl

Winkel-
schritte

Mögliche Winkel / Rastpositionen

48

7,5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Anwendungsbeispiele

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,52
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,38 €
brutto 14,90 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,31 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,069 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.