JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken NBR / EPDM (UL-zertifiziert), vulkanisiert

Produktbild

GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Form: A - Dichtprofil oben
Form: A - Dichtprofil oben
GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Form: A - Dichtprofil oben GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Form: D - Dichtprofil seitlich

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken GN 2181 können rechtwinklige Dichtungsverläufe, ohne Mindestverlegeradius oder händisches „freischneiden“ des Profils, einfach und schnell umgesetzt werden. Der Eckstoß ist per Vulkanisation dicht und dauerhaft verbunden.

Die Schenkellänge l kann gekürzt oder mit entsprechendem Profil der GN 2180 verlängert werden. Mit einem Übermaß von ca. 1% der Gesamtlänge „gestaucht“ montiert, liegen die Stöße geschlossen an und müssen nicht verklebt werden.

In Funktion sollte das Profil eine Verformung auf das Maß w2 erfahren, um eine optimale Dichtwirkung sicherzustellen. Profile aus NBR sind vorzusehen, wenn es zum Kontakt mit Ölen, Kraft- oder Kühlschmierstoffen kommen kann. Die EPDM-Ausführungen sind aus UL 50 und UL 94-HB zertifiziertem Kantenschutz-Dichtprofil hergestellt.

Ausführung

Klemmprofil / Dichtprofil

  • Ethylen-Propylen-Dien-KautschukEPDM
    • schwarz
    • Klemmprofil Härte 65 ±5 Shore A
    • Dichtprofil Härte 25 ±5 Shore A
    • Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C
  • Acrylnitril-Butadien-KautschukNBR
    • schwarz
    • Klemmprofil Härte 60 ±5 Shore A
    • Dichtprofil Härte 25 ±5 Shore A
    • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

Klemmeinlage
Stahldraht-Polyester-Klemmband


RoHS

Auf Anfrage

  • Kantenschutz-Dichtprofil-Segmente,
    vulkanisiert z. B. in U- oder Z-Form
  • Kantenschutz-Dichtprofil-Rahmen,
    vulkanisiert, geschlossen z. B. in runder oder rechteckiger Form

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADichtprofil oben
DDichtprofil seitlich
Spalten ein-/ausblenden
h1
Form A
h1
Form D
Länge la
Klemmbereich
bh2h3h4kw1w2
bei 50% der
zul. Verformung
20,5-160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,5---107
-13160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,752,254,54,7511,258,75

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff


h1 (Form A)
h1 (Form D)
Form


Länge l

Anwendungsbeispiel

Application Example GN 2181

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,05 €
brutto 6,56 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40082900
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
GN 2181-EPDM-20,5-A-160GN 2181-NBR-20,5-A-160GN 2181-EPDM-20,5-A-250GN 2181-NBR-20,5-A-250GN 2181-EPDM-20,5-A-400GN 2181-NBR-20,5-A-400GN 2181-EPDM-20,5-A-630GN 2181-NBR-20,5-A-630GN 2181-EPDM-13-D-160GN 2181-NBR-13-D-160GN 2181-EPDM-13-D-250GN 2181-NBR-13-D-250GN 2181-EPDM-13-D-400GN 2181-NBR-13-D-400GN 2181-EPDM-13-D-630GN 2181-NBR-13-D-630