JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 230 Flache Nutensteine

Produktbild

GN 230 Flache Nutensteine

Produktbeschreibung

Hinweis

Flache Nutensteine GN 230 dienen zum Ausrichten und Positionieren von Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten DIN 650.

Hierzu werden sie in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt.

Ausführung

  • Stahl
    • einsatzgehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 230 Flache Nutensteine Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h6d1d2hltfür Schrauben
DIN 84
DIN 912
104,588204,3M4 x 10
125,5108205,3M5 x 12
146,61110226,3M6 x 16
166,61110226,3M6 x 16
186,61110226,3M6 x 16
206,61110226,3M6 x 16
226,61112326,3M6 x 16

Artikelauswahl und -konfiguration

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,03 €
brutto 6,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 230-10GN 230-12GN 230-14GN 230-16GN 230-18GN 230-20GN 230-22