JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 233.3 Scharnier Kunststoff, ohne Federrückstellung

Produktbild

GN 233.3 Scharnier ohne Federrückstellung, Kunststoff
ELESA original design
code: CFMR-NS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 233.3 Scharnier ohne Federrückstellung, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Oohne Rückstellung
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3l3m1m2
55676,5102412,56,312,53848

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Breite l1
Länge l2
Form

Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,55 €
brutto 9,70 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425840
Beschreibung: CFMR.67-NS
Gewicht: 0,061 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000