Das Federscharnier von Ganter – Präzision und Funktionalität in einem

Die Federscharniere aus dem Hause Ganter sind hochwertige Bauteile, die eine zuverlässige und präzise Bewegung von Türen, Klappen und Abdeckungen gewährleisten. Als Teil des umfangreichen Produktportfolios bietet Ganter Federscharniere, die sowohl in der Industrie als auch im Handwerk vielseitig

einsetzbar sind. Mit innovativer Technik und langlebigen Materialien steht Ganter seit Jahrzehnten für Qualität und Effizienz.

Was macht das Federscharnier von Ganter besonders?

  1. Federmechanismus für kontrollierte Bewegung: Ganter Federscharniere verfügen über integrierte Federn, die eine selbsttätige Rückstellung oder definierte Bewegungen ermöglichen. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen, bei denen Klappen oder Türen automatisch in ihre Ausgangsposition zurückkehren sollen.
  2. Hohe Belastbarkeit: Dank robuster Materialien wie Zinkdruckguss oder Polyamid sind Ganter Federscharniere extrem belastbar und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Korrosion oder Abrieb.
  3. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Das Federscharnier findet in verschiedensten Bereichen Anwendung, von der Möbelindustrie über Maschinenbau bis hin zur Medizintechnik. Es eignet sich besonders für den Einsatz an Schaltschränken, Wartungsklappen oder Maschinenabdeckungen, wo präzise Bewegungen und Langlebigkeit gefordert sind.

Vorteile der Federscharniere auf einen Blick:

Produkte filtern
Werkstoff
Scharnier-Größe (von - bis) Scharnier-Größe

GN 437.3 Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung Form: R2 - Federrückstellung, öffnend, mittlere Federkraft<br />Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt

GN 437.3

Scharniere, Zink-Druckguss, mit Federrückstellung