JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 235 Scharniere Edelstahl, justierbar

Produktbild

GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DB - mit Durchgangsbohrungen, in der Breite justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DB - mit Durchgangsbohrungen, in der Breite justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DB - mit Durchgangsbohrungen, in der Breite justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: B - in der Breite justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: D - mit Durchgangsbohrungen
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: DH - mit Durchgangsbohrungen, in der Höhe justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: H - in der Höhe justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: HB - in der Höhe und Breite justierbar
Oberfläche: GS - matt gestrahlt
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite justierbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt.

Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen.

Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der Scharnier-Familie GN 237 überein, sodass die Scharniere austauschbar sind.

Ausführung

EdelstahlNI

  • nichtrostend, 1.4308
  • matt gestrahltGS

Stift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571


RoHS

Zubehör

Distanzplatten GN 2370
Gewindeplatten GN 2372

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 235 Scharniere, Edelstahl, justierbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Hin der Höhe justierbar
Bin der Breite justierbar
HBin der Höhe und Breite justierbar
Dmit Durchgangsbohrungen
DHmit Durchgangsbohrungen, in der Höhe justierbar
DBmit Durchgangsbohrungen, in der Breite justierbar
Spalten ein-/ausblenden
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4 l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

B
m1m2
404550455,35,341359,519162116212525
505560556,56,5616,6611,623,2212621263030
606876658,38,3821,4814,929,82633,52633,53636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Werkstoff

Höhe l1 (Form D, DH, H)
Höhe l1 (Form DB. HB)
Höhe l1 (Form B)
Breite l2
Form






Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,85
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,25 €
brutto 14,10 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,36 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,088 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.