JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 237 Scharniere Edelstahl

Produktbild

GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: A4 - Edelstahl
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben GN 237 Scharniere, Edelstahl Werkstoff: NI - Edelstahl
Form: C - 2x2 Gewindestifte
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Scharniere GN 237 zeichnen sich durch ihre kompakte und stabile Bauweise aus. Die unterschiedlichen Werkstoff- und Oberflächen-Ausführungen, in Kombination mit zwei Befestigungsformen, machen einen sehr spezifischen Einsatz möglich.

Ausführung

Edelstahl

  • 1.4308 NI
  • 1.4408 A4
  • matt gestrahltGS

Stift
Edelstahl 1.4404 (A4)


Gewindestift (Form C)
Edelstahl 1.4308
„einstückig“ gegossen


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237 Scharniere, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
C2x2 Gewindestifte
Spalten ein-/ausblenden
l1
NI / A4
Form A

NI
Form C
l2d1d2d3h1h2h3h4 +0,5l3l4m1m2
30-30-4,337,544,38,610,7-1818
404040M 55,34955,51116112525
505050M 66,4611,566,51321133030
606060M 88,381588,51726173636

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Werkstoff


Breite l1 (Form A)
Breite l1 (Form C)
Länge l2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,01
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,52 €
brutto 9,53 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,09 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.