JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 237.1 Scharniere Kunststoff

Produktbild

GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
ELESA original design
code: CFM.
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: B - 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: C - 2x2 Gewindestifte GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: D - 2x Bohrungen für Senkschrauben, 2x Gewindestifte GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Form: E - 2x Bohrungen für Zylinderschrauben, 2x Gewindestifte

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
B2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
C2x2 Gewindestifte
D2x Bohrungen für Senkschrauben, 2x Gewindestifte
E2x Bohrungen für Zylinderschrauben, 2x Gewindestifte
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,2m2 ±0,2t
30*30-4,52,573,54810,5-18181,3
4040M 55,54955,511141225251,7
5050M 66,5611,566,513181230303
6060M 88,581588,5172114,536364
* nur in Form A und B lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen





Breite l1
Länge l2
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,01 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 425411
Beschreibung: CFM.30 SH-4
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.